17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

コロミルプルーラ-汎用 超硬ボールエンドミル 1B230(硬度≤48HRC)

コロミルプルーラ-汎用 超硬ボールエンドミル 1B230(硬度≤48HRC)
通常単価(税別)
7,73046,400
税込単価
8,50351,040
通常出荷日:2日目~3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
3
0.5
3
38
1個
1.5
3
0.75
3
38
1個
2.5
7
1.25
3
38
1個
3
7
1.5
3
38
1個
4
8
2
6
57
1個
5
10
2.5
6
57
1個
6
10
3
6
57
1個
7
13
3.5
8
63
1個
8
16
4
8
63
1個
9
16
4.5
10
72
1個
10
19
5
10
72
1個
12
22
6
12
83
1個
14
22
7
14
83
1個
16
26
8
16
92
1個
20
32
10
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,730
( 8,503 )
3日目
7,730
( 8,503 )
3日目
7,730
( 8,503 )
3日目
7,730
( 8,503 )
3日目
8,873
( 9,760 )
3日目
8,636
( 9,500 )
2日目
8,873
( 9,760 )
3日目
12,429
( 13,672 )
3日目
12,429
( 13,672 )
3日目
15,643
( 17,207 )
3日目
15,321
( 16,853 )
2日目
21,107
( 23,218 )
3日目
32,680
( 35,948 )
3日目
33,000
( 36,300 )
3日目
46,400
( 51,040 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ-汎用 超硬ボールエンドミル 1B230(硬度≤48HRC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ-汎用 超硬ボールエンドミル 1B230(硬度≤48HRC)
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B
ボールエンドミル ハード1ボール SFSB形
2枚刃超硬ボールエンドミル 樹脂加工用 BFUR230 全刃長タイプ
高硬度用 超硬2枚刃 ボールエンドミル BEH2200
メーカーサンドビック株洲工具株洲工具ダイジェットギガ・セレクションインプラス
通常価格7,730-1,067 -1,429 -3,791 -2,990 -2,680 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜5日目3日目
加工用途(加工形状)曲面曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイトアルミ / 銅 / 樹脂調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング