17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

コロミルプルーラ超硬ボールエンドミル 1B240(硬度≤48HRC)

コロミルプルーラ超硬ボールエンドミル 1B240(硬度≤48HRC)
通常単価(税別)
10,30057,322
税込単価
11,33063,054
通常出荷日:1日目~3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4
11
2
6
80
1個
5
13
2.5
6
80
1個
6
13
3
6
80
1個
7
16
3.5
8
100
1個
8
19
4
8
100
1個
10
22
5
10
100
1個
12
26
6
12
100
1個
16
32
8
16
100
1個
20
38
10
20
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,300
( 11,330 )
3日目
10,300
( 11,330 )
3日目
10,361
( 11,397 )
2日目
14,500
( 15,950 )
3日目
14,571
( 16,028 )
2日目
18,200
( 20,020 )
1日目
24,700
( 27,170 )
1日目
39,500
( 43,450 )
3日目
57,322
( 63,054 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ超硬ボールエンドミル 1B240(硬度≤48HRC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ超硬ボールエンドミル 1B240(硬度≤48HRC)
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B
ボールエンドミル ハード1ボール SFSB形
高硬度用 超硬2枚刃 ボールエンドミル BEH2200
コロミルプルーラ ボールエンドミル センターカット R216.42
メーカーサンドビック株洲工具株洲工具ダイジェットインプラスサンドビック
通常価格10,300-1,067 -1,429 -3,791 -2,680 -10,700 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜3日目1日目〜
加工用途(加工形状)曲面曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング