17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2B330

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2B330
通常単価(税別)
10,90054,900
税込単価
11,99060,390
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
3
5
1.5
3
38
2.70
1個
4
7
2
4
50
3.70
1個
5
10
2.5
5
50
4.7
1個
6
11
3
6
57
5.7
1個
8
14
4
8
63
7.7
1個
10
18
5
10
73
9.7
1個
12
22
6
12
83
11.7
1個
16
29
8
16
92
15.70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,900
( 11,990 )
3日目
12,800
( 14,080 )
3日目
12,800
( 14,080 )
3日目
12,800
( 14,080 )
3日目
17,200
( 18,920 )
3日目
23,400
( 25,740 )
3日目
33,900
( 37,290 )
3日目
54,900
( 60,390 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2B330のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2B330
MLFH330 無限コーティングプレミアム 高能率レンズ形 3枚刃エンドミル
超硬ボールエンドミル 2枚刃 GM-2B
VQN2MB 難削材加工用エンドミル 2枚刃スマートミラクルボールエンドミル(M)
DGエンドミルシリーズ 2刃 グラファイト用 ボールエンド形 DG-EBD
3/4枚刃超硬ボールエンドミル BBEM330/430
メーカーサンドビック日進工具株洲工具三菱マテリアルオーエスジーギガ・セレクション
通常価格10,900-5,915 -1,067 -7,576 -20,849 -4,620 -
通常出荷日3日目1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜3日目
加工用途(加工形状)曲面曲面曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / チタン調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄チタンアルミ / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング