17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P231-XA

コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P231-XA
通常単価(税別)
10,92935,679
税込単価
12,02239,247
通常出荷日:2日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

トラスココード

最小発注数量
7
13.5
8
63
0.13
-
1個
9
16.5
10
72
0.2
-
1個
11
22.5
12
83
0.2
-
1個
13
22.5
14
83
0.2
-
1個
15
26.5
16
92
0.2
-
1個
18
26.5
18
92
0.2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,929
( 12,022 )
2日目
13,822
( 15,204 )
2日目
13,822
( 15,204 )
2日目
18,643
( 20,507 )
2日目
22,500
( 24,750 )
2日目
35,679
( 39,247 )
2日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P231-XAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P231-XA
コロミル プルーラ 汎用エンドミル
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)ウェルドンシャンク
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付きウェルドン
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格10,929-9,530 -10,747 -12,300 -
通常出荷日2日目3日目1日目〜1日目
加工用途(加工形状)平面平面平面
工具材質超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング