17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XA(48HRc以下)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コロミルプルーラ-汎用 荒加工用エンドミル 1P221-XA(48HRc以下)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1P221-0100-XA-1630

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
1
刃数(枚)
3
刃長(mm)
3.5
シャンク径(mm)
3
全長(mm)
38
コーナC(mm)
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト