17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2S221

コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2S221
通常単価(税別)
9,00073,000
税込単価
9,90080,300
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
32
0.2
2.9
60
1個
4
32
0.3
3.8
60
1個
5
42
0.5
4.8
70
1個
6
64
1
5.8
100
1個
8
64
1
7.8
100
1個
10
60
1.5
9.7
100
1個
12
80
1.5
11.7
125
1個
16
77
2
15.7
125
1個
20
100
2.5
19.7
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
3日目
10,600
( 11,660 )
3日目
10,600
( 11,660 )
3日目
10,600
( 11,660 )
3日目
14,200
( 15,620 )
3日目
19,400
( 21,340 )
3日目
28,000
( 30,800 )
3日目
45,400
( 49,940 )
3日目
73,000
( 80,300 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2S221のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2S221
ソリッドエンドミル OCFS2-S形
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃//ロングタイプ
XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4/6枚刃インパクトミラクルレボリューションスクエアエンドミル(S)
ソリッドエンドミル OCFS4-S形
メーカーサンドビックダイジェットミスミミスミ三菱マテリアルダイジェット
通常価格9,000-5,693 -4,940 -820 -8,306 -8,239 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目2日目3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面溝 / 突っ込み(Z送り)
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅一般鋼 / 鋳鉄アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 鋳鉄
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用ノンコート

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング