17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2P460

コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2P460
通常単価(税別)
15,20055,800
税込単価
16,72061,380
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
26
6
76
1個
8
26
8
76
1個
10
30
10
76
1個
12
38
12
100
1個
16
38
16
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,200
( 16,720 )
3日目
20,200
( 22,220 )
3日目
28,300
( 31,130 )
3日目
34,700
( 38,170 )
3日目
55,800
( 61,380 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2P460のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ超硬スクエアエンドミル 2P460
超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃//ロングタイプ
XACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
超硬2枚刃 スクエアエンドミル HSC2000
2枚刃超硬スクエアエンドミル SEEM235
2枚刃スクエアエンドミル AES-2
メーカーサンドビックミスミミスミインプラスギガ・セレクションサイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格15,200-4,940 -820 -1,340 -2,040 -5,129 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)-
コーティング鋼用ノンコート鋼用鋼用鋼用ノンコート

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング