17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル スクエアコーナR、センターカット 2S220

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル スクエアコーナR、センターカット 2S220
通常単価(税別)
10,60045,400
税込単価
11,66049,940
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
4
11.8
0.3
4
50
3.70
1個
5
14.8
0.5
5
50
4.7
1個
6
17.8
1
6
57
5.7
1個
8
23.8
1
8
63
7.7
1個
10
29.8
1.5
10
72
9.7
1個
12
35.8
1.5
12
83
11.7
1個
16
47.8
2
16
92
15.70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
3日目
10,600
( 11,660 )
3日目
10,600
( 11,660 )
3日目
14,200
( 15,620 )
3日目
19,400
( 21,340 )
3日目
28,000
( 30,800 )
3日目
45,400
( 49,940 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル スクエアコーナR、センターカット 2S220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル スクエアコーナR、センターカット 2S220
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付きウェルドン
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ)
メーカーサンドビックサンドビック日進工具
通常価格10,600-12,300 -4,480 -
通常出荷日3日目1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面平面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコート鋼用ノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング