ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2S220

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2S220 2S220-0300-020-NC-H10F
通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

型番:

2S220-0300-020-NC-H10F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2S220-0300-020-NC-H10Fの仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面
工具材質
超硬
被削材
アルミ[○] / 銅[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
3
刃数(枚)
2
刃長(mm)
8.8
コーナ・ボール半径(mm)
0.2
シャンク径(mm)
3
全長(mm)
38
ねじれ角詳細
30°
刃径公差
h10
シャンク径公差
h6
首径(mm)
2.70

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
2S220-0300-020-NC-H10F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2S220の型番2S220-0300-020-NC-H10Fのページです。 型番2S220-0300-020-NC-H10Fに関する仕様情報を記載しております。
コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2S220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2S220
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ)
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)2倍刃長タイプ
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)4倍刃長タイプ
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)5倍刃長タイプ
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)ウェルドンシャンク
メーカーサンドビック日進工具日進工具日進工具日進工具サンドビック
通常価格9,0004,480 -3,119 -5,067 -6,200 -10,747 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)平面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング