17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2P230

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2P230
通常単価(税別)
6,56014,100
税込単価
7,21615,510
通常出荷日:1日目~3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

最小発注数量
3
7
6
57
-
1個
4
8
6
57
-
1個
5
10
6
57
-
1個
6
10
6
57
-
1個
8
16
8
63
-
1個
10
19
10
72
0.100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,560
( 7,216 )
3日目
7,740
( 8,514 )
3日目
7,740
( 8,514 )
1日目
7,740
( 8,514 )
3日目
10,400
( 11,440 )
3日目
14,100
( 15,510 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2P230のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ-専用 荒加工用エンドミル 2P230
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ)
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)2倍刃長タイプ
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)4倍刃長タイプ
アルミ専用エンドミル(DLC コーティング)5倍刃長タイプ
2枚刃超硬スクエアエンドミル 樹脂加工用 SFUR230 全刃長タイプ
メーカーサンドビック日進工具日進工具日進工具日進工具ギガ・セレクション
通常価格6,560-4,480 -3,119 -5,067 -6,200 -2,450 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
加工用途(加工形状)平面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)ノンコート

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング