17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P340-PA

コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P340-PA
通常単価(税別)
10,30090,000
税込単価
11,33099,000
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

最小発注数量
2
7.5
6
57
0.150
1個
2.5
8.5
6
57
0.150
1個
3
8.5
6
57
0.150
1個
3.5
10.5
6
57
0.13
1個
4
11.5
6
57
0.13
1個
5
13.5
6
57
0.13
1個
6
13.5
6
57
0.150
1個
7
16.5
8
63
0.150
1個
8
19.5
8
63
0.150
1個
9
19.5
10
72
0.150
1個
10
22.5
10
72
0.150
1個
12
26.5
12
83
0.150
1個
14
26.5
14
83
0.2
1個
16
32.5
16
92
0.2
1個
18
32.5
18
92
0.2
1個
20
38.5
20
104
0.2
1個
25
45.5
25
121
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,300
( 11,330 )
3日目
10,300
( 11,330 )
3日目
10,300
( 11,330 )
3日目
10,300
( 11,330 )
3日目
11,500
( 12,650 )
3日目
11,500
( 12,650 )
3日目
11,500
( 12,650 )
3日目
16,100
( 17,710 )
3日目
16,100
( 17,710 )
3日目
20,300
( 22,330 )
3日目
20,300
( 22,330 )
3日目
27,400
( 30,140 )
3日目
33,000
( 36,300 )
3日目
43,900
( 48,290 )
3日目
52,500
( 57,750 )
3日目
65,500
( 72,050 )
3日目
90,000
( 99,000 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P340-PAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミルプルーラ-専用 荒加工、仕上げ加工用エンドミル 2P340-PA
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)ウェルドンシャンク
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付きウェルドン
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ)
メーカーサンドビックサンドビックサンドビック日進工具
通常価格10,300-10,747 -12,300 -4,480 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面平面平面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング