17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロミル プルーラ 汎用エンドミル

コロミル プルーラ 汎用エンドミル
通常単価(税別)
9,53010,900
税込単価
10,48311,990
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
0.8
0.8
2
54
0.76
1個
1
1
5
57
0.96
1個
1
1
10
57
0.96
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,530
( 10,483 )
3日目
10,900
( 11,990 )
3日目
10,900
( 11,990 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル プルーラ 汎用エンドミルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル プルーラ 汎用エンドミル
超硬2枚刃エンドミル KSET-2
(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ)
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV
メーカーサンドビック協和精工THE CUT日進工具THE CUTTHE CUT
通常価格9,530-7,440 -1,380 -4,480 -1,620 -1,100 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミアルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング