17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル R付き円筒シャンク

コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル R付き円筒シャンク
通常単価(税別)
11,50094,600
税込単価
12,650104,060
通常出荷日:1日目~3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
4
8
0.5
6
57
1個
4
4
11
0.5
6
57
1個
6
6
13
0.5
6
57
1個
8
6
19
0.5
8
63
1個
10
6
22
1
10
72
1個
10
6
22
1.5
10
72
1個
10
6
22
2
10
72
1個
12
6
26
1
12
83
1個
16
6
32
1.5
16
92
1個
20
8
38
1.5
20
104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,500
( 12,650 )
1日目
13,300
( 14,630 )
1日目
16,600
( 18,260 )
3日目
22,100
( 24,310 )
3日目
31,000
( 34,100 )
3日目
31,000
( 34,100 )
1日目
31,000
( 34,100 )
1日目
37,800
( 41,580 )
3日目
61,000
( 67,100 )
3日目
94,600
( 104,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル R付き円筒シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル R付き円筒シャンク
コロミル プルーラ 汎用エンドミル
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付きウェルドン
立壁仕上げ用8枚刃エンドミル スクエア
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)ウェルドンシャンク
VQ6MHVCH 6枚刃スマートミラクルマルチクーラントホール付き制振エンドミル(M)
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)サンドビック三菱マテリアル
通常価格11,500-9,530 -12,300 -10,534 -10,747 -27,170 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目1日目1日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)平面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 彫込み平面側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンステンレス鋼 / チタン
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング