17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル R215(硬度43以上HRC63以下)

コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル  R215(硬度43以上HRC63以下)
通常単価(税別)
10,50074,800
税込単価
11,55082,280
通常出荷日:1日目~3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
10
10
22
10
72
1個
12
12
26
12
83
1個
14
14
26
14
83
1個
16
16
32
16
92
1個
20
16
38
20
104
1個
5
6
13
6
57
1個
6
6
13
6
57
1個
8
8
19
8
63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,500
( 26,950 )
3日目
30,000
( 33,000 )
3日目
38,300
( 42,130 )
1日目
48,300
( 53,130 )
3日目
74,800
( 82,280 )
3日目
10,500
( 11,550 )
3日目
13,100
( 14,410 )
1日目
17,600
( 19,360 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル R215(硬度43以上HRC63以下)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル プルーラ 仕上げ用エンドミル R215(硬度43以上HRC63以下)
ハイフィードエンドミル 底刃なし R215.H4(硬度43以上HRC63以下)
コロミル プルーラ 汎用エンドミル
4枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD4250
6枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD6250
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付きウェルドン
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックインプラスインプラスサンドビック
通常価格10,500-11,400 -9,530 -3,7304,820 -12,300 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目3日目3日目1日目
加工用途(加工形状)平面側面側面平面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング