17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル ウェルドンシャンク

通常単価(税別)
12,00090,600
税込単価
13,20099,660
通常出荷日:1日目~3日目

サンドビック 超硬ラフィングスクエアエンドミル コロミルプルーラ 荒加工用エンドミル ウェルドンシャン...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
4
13
6
57
1個
8
4
19
8
63
1個
10
4
22
10
72
1個
12
4
26
12
83
1個
16
4
32
16
92
1個
18
4
32
18
92
1個
20
4
38
20
104
1個
25
5
45
25
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
3日目
15,900
( 17,490 )
3日目
22,300
( 24,530 )
1日目
27,200
( 29,920 )
3日目
43,900
( 48,290 )
1日目
55,900
( 61,490 )
1日目
68,000
( 74,800 )
3日目
90,600
( 99,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

サンドビック 超硬ラフィングスクエアエンドミル コロミルプルーラ 荒加工用エンドミル ウェルドンシャンク

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル ウェルドンシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル ウェルドンシャンク
ムルティカット 超硬エンドミル ベース ロング TIALN ウェルドンシャンク
ムルティカット 超硬エンドミル ベース ショート TIALN ウェルドンシャンク
ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形
メーカーサンドビックエムーゲ・フランケンエムーゲ・フランケンオーエスジーダイジェットダイジェット
通常価格12,000-16,433 -15,108 -19,882 -10,520 -17,290 -
通常出荷日1日目〜12日目12日目1日目〜1日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材チタン一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 / 樹脂グラファイト / 樹脂アルミアルミ
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)ノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング