17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216

コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216
通常単価(税別)
73,100136,000
税込単価
80,410149,600
通常出荷日:3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
16
6
32
4
16
92
1個
16
6
32
4
16
112
1個
20
6
38
4
20
104
1個
20
6
38
4
20
130
1個
25
8
45
4
25
121
1個
25
8
45
4
25
156
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,100
( 80,410 )
3日目
73,100
( 80,410 )
3日目
113,000
( 124,300 )
3日目
113,000
( 124,300 )
3日目
136,000
( 149,600 )
3日目
136,000
( 149,600 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル プルーラ 荒加工用エンドミル R216
ダイヤコート 荒用ルーター ラフィングタイプ DIA-REC
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS形
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRL形
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE
アルミ加工用ラフィングエンドミル AL-OCRS-LS形
メーカーサンドビックオーエスジーダイジェットダイジェットTHE CUTダイジェット
通常価格73,100-19,882 -10,520 -17,290 -5,083 -12,468 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)側面側面 / 溝側面側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタングラファイト / 樹脂アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミ
ねじれ角強ネジレ(45~60°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用非鉄用(ダイヤコート)ノンコートノンコート鋼用ノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング