17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216-P(硬度以下48HRC)

コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216-P(硬度以下48HRC)
通常単価(税別)
25,900100,000
税込単価
28,490110,000
通常出荷日:1日目~3日目

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

被削材

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首径

(mm)

最小発注数量
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / チタン[○]
10
4
22
2
42
10
100
9.5
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○]
12
4
26
3
55
12
100
11.4
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / 高硬度鋼HRC61~[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
12
4
26
3
60
12
105
11.4
1個
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
16
4
36
3
80
16
128
15.2
1個
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
20
4
44
3
100
20
150
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,900
( 28,490 )
3日目
31,600
( 34,760 )
1日目
40,000
( 44,000 )
3日目
64,600
( 71,060 )
3日目
100,000
( 110,000 )
3日目

詳細情報

基本情報

高生産性、高効率、高信頼性のフライス加工ソリューションを実現する高品質の超硬エンドミル工具

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216-P(硬度以下48HRC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コロミル プルーラ 荒加工、中仕上げ用エンドミル R216-P(硬度以下48HRC)
コロミル プルーラ 汎用エンドミル
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)R付きウェルドン
荒加工、中仕上げ用エンドミル(ダブルフルート)ウェルドンシャンク
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格25,900-9,530 -12,300 -10,747 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目1日目〜
加工用途(加工形状)平面平面平面
工具材質超硬超硬超硬超硬
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング