ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

テクノディスクHYBRIDお試しキット

テクノディスクHYBRIDお試しキット HB100-SET
通常単価(税別)
3,650
税込単価
4,015
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

上面・外周面・下面が使える画期的ディスクのお得なセット品です。

型番:

HB100-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB100-SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨布ディスク
外径(mm)
100
用途
表面研磨 / バリ取り / ビード取り
最高使用回転数(rpm)
13600
セット内容
(砥材:Z、厚さ:8mm以上、粒度:#60)、(砥材:Z、厚さ:5mm以上、粒度:#60)、(砥材:A、厚さ:8mm以上、粒度:#80)、(砥材:A、厚さ:5mm以上、粒度:#80)、(砥材:A、厚さ:8mm以上、粒度:#120)、(砥材:A、厚さ:5mm以上、粒度:#120)
用途詳細
鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削、研磨、下地研磨溶接ビード取りスパッタ取りバリ取り面取りサビ落とし塗料はがし

型番リスト

表示件数
型番
HB100-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

上面・外周面・下面が使える画期的ディスクのお得なセット品です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径
HB100-SET研磨布ディスク100mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テクノディスクHYBRIDお試しキットの型番HB100-SETのページです。 型番HB100-SETに関する仕様情報を記載しております。
テクノディスクHYBRIDお試しキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テクノディスクHYBRIDお試しキット
テクノディスクHYBRID
ディスクペーパー“テクノディスクSタイプ”
テクノディスク・A
ディスクペーパー“テクノディスクLL-C”
テクノディスクA 軸径10mm
メーカーイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチイチグチ
通常価格3,6504,2301,180 -1,3541,373 -8,515
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク
外径(mm)10010010012510050
用途表面研磨 / バリ取り / ビード取り表面研磨 / バリ取り / ビード取り-表面研磨 / バリ取り / ビード取り表面研磨表面研磨 / キズ取り / バリ取り / サビ取り
最高使用回転数(rpm)136001360013600110001360015000
セット内容(砥材:Z、厚さ:8mm以上、粒度:#60)、(砥材:Z、厚さ:5mm以上、粒度:#60)、(砥材:A、厚さ:8mm以上、粒度:#80)、(砥材:A、厚さ:5mm以上、粒度:#80)、(砥材:A、厚さ:8mm以上、粒度:#120)、(砥材:A、厚さ:5mm以上、粒度:#120)-----

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング