ツール用品技術窓口
汎用性の高い、高性能エンドミル【特長】・1本のエンドミルであらゆる被削材に対応・機械稼働率向上・工具在...
詳細を確認| 型番 | 用途 | 被削材 | 片刃・両刃 | 工具材種 | 先端角度(θ) | 工具径 (D) | 全長 | 使用可能長さ | 刃数 | トラスココード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C050-0150-060-XB-1620 | 面取り・横走り | 一般鋼・調質鋼・高硬度材・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・チタン・銅 | 片刃 | 超硬 | 90° | 10mm | 100mm | 7.35mm | 4 | - |
| 1C050-0150-060-XA-1620 | 面取り・横走り | 一般鋼・調質鋼・高硬度材・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・チタン・銅 | 片刃 | 超硬 | 90° | 10mm | 100mm | 7.35mm | 4 | 559-2950 |
| 1C050-0300-045-XB-1620 | 面取り・横走り | 一般鋼・調質鋼・高硬度材・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・チタン・銅 | 片刃 | 超硬 | 90° | 12mm | 83mm | 4.50mm | 6 | - |
| 1C050-0150-045-XB-1620 | 面取り・横走り | 一般鋼・調質鋼・高硬度材・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・チタン・銅 | 片刃 | 超硬 | 90° | 10mm | 100mm | 4.25mm | 4 | - |
| 1C050-0100-045-XA-1620 | 面取り・横走り | 一般鋼・調質鋼・高硬度材・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・チタン・銅 | 片刃 | 超硬 | 90° | 6mm | 57mm | 2.50mm | 4 | 559-2925 |
| 1C050-0300-045-XA-1620 | 面取り・横走り | 一般鋼・調質鋼・高硬度材・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・チタン・銅 | 片刃 | 超硬 | 90° | 12mm | 83mm | 4.50mm | 6 | 559-2984 |
| 1C050-0150-045-XA-1620 | 面取り・横走り | 一般鋼・調質鋼・高硬度材・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・チタン・銅 | 片刃 | 超硬 | 90° | 10mm | 100mm | 4.25mm | 4 | 559-2933 |
| 1C050-0200-045-XA-1620 | 面取り・横走り | 一般鋼・調質鋼・高硬度材・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ・チタン・銅 | 片刃 | 超硬 | 90° | 8mm | 80mm | 3.00mm | 5 | 559-2976 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,900円 ( 17,490円 ) | 1日目 |
15,900円 ( 17,490円 ) | 3日目 |
15,900円 ( 17,490円 ) | 3日目 |
16,300円 ( 17,930円 ) | 3日目 |
11,400円 ( 12,540円 ) | 3日目 |
25,600円 ( 28,160円 ) | 1日目 |
26,100円 ( 28,710円 ) | 3日目 |

オーエスジー
HY-HSCM 面取り用多刃超硬エンドミル

オーエスジー
HY-QCC 面取り用超硬Qボールエンドミル

三菱マテリアル
MP3C 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.4通常価格(税別):4,110円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.5通常価格(税別):4,400円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ
4.2通常価格(税別):5,400円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク/3枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,260円~

ミスミ
TiAlNコートハイス鋼カウンタシンク 1枚刃/90°
4.6通常価格(税別):2,860円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼カウンタシンク 穴付/90°
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
TSコート超硬面取り用エンドミル 2枚刃
3.7通常価格(税別):5,140円~

ミスミ
アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃
4.5通常価格(税別):5,210円~