17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

18V/14.4VバッテリーLEDライト GLIVARILED

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

18V/14.4VバッテリーLEDライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GLIVARILED

2024年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

1W/LED3灯採用300ルクスの明るさで、約350分の連続照射可能(18V/2.6Ahバッテリー)。
スポットモード/ワークモードに照射範囲切替も可能なうえ、9段階の角度調整もできます。

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
電源
充電式
サイズ(mm)
166×66×45
照度(lx)
300
灯数
1 W LED X3
連続点灯時間(分)
350
定格電圧
DC18 V / DC14.4 V( 充電式専用バッテリー)
トラスココード
494-0393
質量
600
付属品
ベルトポーチ付(布製)
特長1
1W LEDを3灯採用で、300ルクスの明るさ。18V2.6Ahのバッテリー使用時には、約350分の連続照射が可能。
特長2
プロ用のボッシュリチウムイオンスライドバッテリー18V、14.4Vに両対応。もちろんそれぞれの容量の異なるバッテリーが使用できるフレキシブルバッテリーパックシステムなので、作業内容で使い分けが可能です。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト