17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)
通常単価(税別)
17,09333,352
税込単価
18,80236,687
通常出荷日:4日目

集中力を高める効果がある青色を天板に使用した作業台。【特長】・青​色​ポ​リ​化​粧​​天​板​に​は...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

BO-1875

BO-1875
(ポリ化粧天板・ホワイト)

BO-1275

BO-1275

製品の基本仕様・特長

  • 製造国:日本

図面

BO-0960/BO-0975

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ) BO-0960/BO-0975図面

BO-1260/BO-1275

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ) BO-1260/BO-1275図面

BO-1560/BO-1575

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ) BO-1560/BO-1575図面

BO-1860/BO-1875/BO-1890

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ) BO-1860/BO-1875/BO-1890図面

BOR-0960/BOR-0975

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ) BOR-0960/BOR-0975図面

BOR-1260/BOR-1275

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ) BOR-1260/BOR-1275図面

BOR-1560/BOR-1575

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ) BOR-1560/BOR-1575図面

BOR-1860/BOR-1875/BOR-1890

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ) BOR-1860/BOR-1875/BOR-1890図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ) 取扱説明書-1軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ) 取扱説明書-2

注意・禁止事項

受け渡し方法のご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要となります。予めご了承ください。

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

天板材質

JANコード

トラスココード

質量(g)

脚部カラー

最小発注数量
900
600
ポリ化粧
4989999523515
454-3980
19000
-
1個
900
750
ポリ化粧
4989999523539
454-4048
21500
ホワイト
1個
1200
600
ポリ化粧
4989999523553
454-4102
23000
ホワイト
1個
1200
750
ポリ化粧
4989999523577
454-4161
25000
ホワイト
1個
1500
600
ポリ化粧
4989999523591
454-4226
28000
ホワイト
1個
1500
750
ポリ化粧
4989999553376
454-4285
31500
ホワイト
1個
1800
600
ポリ化粧
4989999523621
454-4340
32000
ホワイト
1個
1800
750
ポリ化粧
4989999523645
454-4404
36000
ホワイト
1個
1800
900
ポリ化粧
4989999523669
454-4463
40500
ホワイト
1個
900
600
リノリューム張
4989999493436
856-3756
20000
ホワイト(W)
1個
900
750
リノリューム張
4989999493481
856-3761
22500
ホワイト(W)
1個
1200
600
リノリューム張
4989999493535
856-3766
24000
ホワイト(W)
1個
1200
750
リノリューム張
4989999493580
856-3771
27000
ホワイト(W)
1個
1500
600
リノリューム張
4989999493634
856-3776
29500
ホワイト(W)
1個
1500
750
リノリューム張
4989999493689
856-3781
34500
ホワイト(W)
1個
1800
600
リノリューム張
4989999493733
856-3786
35000
ホワイト(W)
1個
1800
750
リノリューム張
4989999493788
856-3791
39000
ホワイト(W)
1個
1800
900
リノリューム張
4989999493832
856-3796
44000
ホワイト(W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,093
( 18,802 )
4日目
18,590
( 20,449 )
4日目
19,735
( 21,709 )
4日目
19,669
( 21,636 )
4日目
21,853
( 24,038 )
4日目
22,983
( 25,281 )
4日目
23,042
( 25,346 )
4日目
24,192
( 26,611 )
4日目
27,578
( 30,336 )
4日目
20,200
( 22,220 )
4日目
23,846
( 26,231 )
4日目
24,041
( 26,445 )
4日目
24,756
( 27,232 )
4日目
26,732
( 29,405 )
4日目
28,587
( 31,446 )
4日目
28,668
( 31,535 )
4日目
31,175
( 34,293 )
4日目
33,352
( 36,687 )
4日目

詳細情報

基本情報

集中力を高める効果がある青色を天板に使用した作業台。
【特長】
・青​色​ポ​リ​化​粧​​天​板​に​は​鎮​静​作​用​と​視​認​性​が​高​ま​る​効​果​が​あ​る​。目​に​優​し​く​、​長​期​間​の​作​業​で​も​負​担​が​軽​減​。
・​表​面​は​滑​ら​か​で​、​ソ​フ​ト​な​光​沢​が​あ​り​清​潔​感​を​保​持​し​、​耐​水​性​・​防​汚​性​に​も​優​れ​て​い​る。
【用途】
・商​品​の​仕​分​け​や​検​品​に​最​適​。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 「型番リスト」に記載の「色」は脚部の色です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)
軽量作業台 BO型・BOR型 (上棚付)
軽量作業台 BO型・BOR型 (薄型1段引出し付)
軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)
軽量作業台(基本タイプ) AE型
軽量作業台 (基本タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,093-21,729 -28,388 -27,088 -23,99420,909 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)7401044740740740740
均等荷重(kg)180180180180300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング