17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量作業台 EWP型 (基本タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

軽量作業台 EWP型 (基本タイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EWP-0960

2023年01月に販売終了となりました。

脚部が折りたたみ可能な軽量作業台。
【特長】
・下棚を外す事で脚部を内側へ折りたためる。
・収納時、脚部が折りたためるので省スペース化が可能。
・下棚の位置は前・中央・後に取付可能。
【用途】
・美しい仕上げを施してあり、軽作業・組立・梱包・仕分作業用に最適。

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
200
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
ダークグレー
JANコード
4989999652468
トラスココード
241-7995
質量(g)
18000.0

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト