17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サプリミスト SUPPLEMIST

サプリミスト【6個入り】

通常単価(税別)
7,238
税込単価
7,962
通常出荷日:9日目

【特長】・型段取り時間を大幅に短縮。成形作業開始から、3~5ショットの打ち捨てで良品となります・安全性...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 使用温度
    常温~100℃程度
  • 防錆効果
    6カ月程度
  • 特長
    3ショット(無色)、7ショット(有色)の捨て打ちで油汚れの無い良品が作れ、型段取り時間を大幅に短縮できます。食品衛生法、食品・添加剤等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します。万が一製品に付着しても影響は少なく、ケミカルアタックの心配がありません。二次加工への影響はありません。
  • 内容量
    1ケース(420mL×6本)

型番:

SUPPLEMIST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

PRTR対応・有機溶剤中毒予防規則非該当の水に強い長期(約半年)型金型防錆剤

防錆効果が約半年継続するニュータイプ気化性防錆剤。

防錆効果が約半年継続するニュータイプ気化性防錆剤。

サプリミストの特長について

製品比較情報

条件
  • 期間30日
  • テストピース:S50C
  • 温度サイクル:40℃・90%RH以上12時間+自然冷却12時間
  • 2~3回塗り重ね、皮膜が確認できる状態。
サプリミストの場合。

サプリミストの場合。

バリアガード PARTIIの場合。

バリアガード PARTIIの場合。

弊社油性タイプの場合。

弊社油性タイプの場合。

ブランクの場合。

ブランクの場合。

プラスチック素材に影響を与えない

従来防錆剤使用。

従来防錆剤使用。

サプリミスト使用。

サプリミスト使用。

万が一製品にサプリミストが付着した場合でも、その影響は少なく、ソルベントクラック等の心配がない。

オイルレス金型でトータルコストダウンができる

金型製作工程

金型部品製作時のワイヤーカット/放電加工前のワーク防錆をする事で、加工でのカット部の噴流にも耐えることができる。また、切削による駒部品等の加工後に使用する事で再組付、再バラシが最小限に。

金型部品製作時のワイヤーカット/放電加工前のワーク防錆をする事で、加工でのカット部の噴流にも耐えることができる。また、切削による駒部品等の加工後に使用する事で再組付、再バラシが最小限に。

成形作業工程

開始
  • 脱脂洗浄工程なしで、無色タイプ3ショット有色タイプ7ショット目から油汚れの無い良品が作れ、型段取り時間を大幅に短縮。
  • エアベント詰まりがない。
  • 鉱物系油を使用していないので、スタート時からエジュクターピンやスライドなどの摺動部からの油の滲み出しがない。
  • シボ鏡面仕上げの金型でも無洗浄で成形が可能。
終了
  • 型温に関係なく防錆効果を発揮するので成形後すぐに塗布できる。(常温~100℃)

成形品捨て打ちテスト写真

条件
  • 樹脂:ABS樹脂(透明)
  • 塗布:サプリミストを5秒間スプレー
  • 無色タイプの場合は捨て打ち5ショットでOK
1ショットの場合。

1ショットの場合。

3ショットの場合。

3ショットの場合。

9ショットの場合。

9ショットの場合。

防錆効果:6ヶ月程度

  • 塗料は目安80g/m2(2~3回塗り重ね)。
  • ※ 長期防錆には姉妹品バリアガードPARTIIをお使いください。

二次加工作業工程

塗布、印刷、接着等の二次加工作業も良好。

塗布、印刷、接着等の二次加工作業も良好。

金型メンテナンス工程

主方及び駒部品等、洗浄工程後の防錆剤として使用可能。 サプリミストを除去せずに金型組付作業が出来、作業時間を短縮できる。

主方及び駒部品等、洗浄工程後の防錆剤として使用可能。
サプリミストを除去せずに金型組付作業が出来、作業時間を短縮できる。

この商品の使用上の注意

  • 別添の安全データシート、または製品に掲載されている注意事項をご参照ください。
  • 本品使用の前後は素手で塗布面に触れないでください。発錆の原因となります。
  • 金型表面の腐食性ガス・ヤニを必ず除去してから御使用ください。
  • 本品の不適正なお取り扱いによって生じた障害や損害につきましてはその責任を負いかねます。御使用の前に所期の用途に適合するかお確かめください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。

SUPPLEMISTの仕様・寸法情報

種類
スプレー
使用温度
常温~100℃程度
防錆効果
6カ月程度
特長
3ショット(無色)、7ショット(有色)の捨て打ちで油汚れの無い良品が作れ、型段取り時間を大幅に短縮できます。食品衛生法、食品・添加剤等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します。万が一製品に付着しても影響は少なく、ケミカルアタックの心配がありません。二次加工への影響はありません。
内容量
1ケース(420mL×6本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUPPLEMIST

内容量

最小発注数量
1ケース(420mL×6本)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,238
( 7,962 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型段取り時間を大幅に短縮。成形作業開始から、3~5ショットの打ち捨てで良品となります
・安全性が高い
・亜硝酸ジシクロヘキルアンモニウム等の亜硝酸塩、硝酸塩を含みません。毒性も無視できるほど小さく安全です
・食品衛生法、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します
・使用温度範囲 常温~100℃迄
・プラスチック素材に影響を与えない
・万が一製品にサプリミストが付着した場合でもその影響は少なくソルベントクラック等の心配がありません
・捨てショットによる除去性能に優れている(無色約3ショット・有色約7ショット)
【用途】
・射出成形金型、その他非鉄金属に対する防錆剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サプリミストの型番SUPPLEMISTのページです。 型番SUPPLEMISTに関する仕様情報を記載しております。
サプリミストのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
射出成型後に使用。
5
満足度:5.0
主に次回打つのが長くなる場合、未定の場合に可動側・固定側にスプレーして型締めして保管してます。安心して使用できます。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q成形前に金型の拭き取り作業は必要ですか?
A
そのまま成形を開始することにより除去出来ますので、不要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サプリミスト
生分解性オイルスプレーEX
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)
防錆浸透剤88スムーススプレー
クリンウェルド H
アンチラストPA-C(N)
メーカー山一化学イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)トラスコ中山ダイゾーニチモリイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)JXエネルギー
通常価格7,2381,1542,41043914,900 -13,554
通常出荷日9日目7日目2日目1日目3日目7日目
種類スプレースプレー液体スプレー液体液体
使用温度常温~100℃程度-----
防錆効果6カ月程度-----
特長3ショット(無色)、7ショット(有色)の捨て打ちで油汚れの無い良品が作れ、型段取り時間を大幅に短縮できます。食品衛生法、食品・添加剤等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します。万が一製品に付着しても影響は少なく、ケミカルアタックの心配がありません。二次加工への影響はありません。-----
内容量1ケース(420mL×6本)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト