17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

D-1ミスト D-1MIST

D-1ミスト【24個入り】

通常単価(税別)
20,611
税込単価
22,672
通常出荷日:3日目

水や結露に強い、金型を守る新気化性長期型防錆剤。【特長】・オイルレス気化性防錆剤長期タイプ(疎水性)で...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 使用温度
    常温~130℃程度
  • 内容量
    1ケース(420mL×24本)

ご注意

  • MSDS、又は製品に記載されている注意事項をご参照ください。D-1塗布後は素手で塗布面に触れると発錆の原因になります。金型表面の腐食性ガスヤニを除去してからご使用ください。必ず換気の良い場所でご使用ください。

型番:

D-1MIST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

水(湿気)に強い長期(約1年)タイプの気化性防錆剤

オイルレス気化性防錆剤長期タイプ(疎水性)。

オイルレス気化性防錆剤長期タイプ(疎水性)。

D-1ミストの特長について

結露に強い

D-1ミスト塗布部に結露が付いた場合も、流れ落ちることなく防錆効果を維持。
節電等により空調管理困難な環境下での防錆にも効果的。

耐熱性に優れている

使用温度帯は常温~130℃。

安全性が高い

有機則非該当。PRTR法非該当。
食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)適合。

段取り時間、二次加工への時間短縮

約3ショット(無色)の捨て打ちで除去できる。油・ワックスを一切使用していないため、エジェクタピンやスライドからの滲み出しがなく、成形品を汚さない。

プラスチック素材に影響を与えない

万が一、製品にD-1ミストが付着した場合でもケミカルアタックの心配がない。

この商品の防錆評価について

条件 : 期間約1年 常温{湿度99%以上(結露状態)} テストピース素材: S50C

D-1ミスト。

D-1ミスト。

他社油性タイプ。

他社油性タイプ。

ブランク。

ブランク。

この商品の使用例

成形終了後の金型、油分を嫌う金型の防錆剤として。
オーバーフォール時の金型パーツの防錆剤として。
輸出金型の防錆剤として。
金型部品製作時のワイヤーカット前のワーク防錆として。
その他金属、非鉄金属の防錆対策に(実際の御使用にあたっては事前確認してください)。

注意・禁止事項

MSDS、または製品に記載されている注意事項をご参照ください。
D-1塗布後は素手で塗布面に触れると発錆の原因になります。
金型表面の腐食性ガスヤニを除去してから御使用ください。
必ず換気の良い場所でご使用ください。

D-1MISTの仕様・寸法情報

種類
スプレー
使用温度
常温~130℃程度
内容量
1ケース(420mL×24本)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-1MIST

内容量

最小発注数量
1ケース(420mL×24本)
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,611
( 22,672 )
3日目

詳細情報

基本情報

水や結露に強い、金型を守る新気化性長期型防錆剤。
【特長】
・オイルレス気化性防錆剤長期タイプ(疎水性)で、類似商品と比べ耐熱性に優れる(金型温度130℃まで塗布可能)
・有機則非該当、PRTR法非該当、食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)適合
・約3ショット(無色)の捨て打ちで除去出来、段取り時間・二次加工への時間を大幅に短縮出来る
・プラスチック素材に影響を与えず、製品にD-1ミストが付着した場合でもケミカルアタックの心配がない
・結露に強く、結露が付いた場合も、防錆効果が持続
【用途】
・射出成形金型の防錆剤、その他非鉄金属に対する防錆剤に最適
・メンテナンス工程から金型製作まで幅広く利用可能

ご注意

  • MSDS、又は製品に記載されている注意事項をご参照ください。D-1塗布後は素手で塗布面に触れると発錆の原因になります。金型表面の腐食性ガスヤニを除去してからご使用ください。必ず換気の良い場所でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-1ミストの型番D-1MISTのページです。 型番D-1MISTに関する仕様情報を記載しております。
D-1ミストのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
金型防錆剤
4
満足度:4.0
匂いは少ししますが良い商品だと思います。 値段が少し高いのが難点・・・。☆-1
0人が参考にしています。
コマの防錆
3
満足度:3.0
品質に問題ありません。 1本当たりの単価がもう少し安くなると 助かります。 本数も10本単位で販売してくれると購入 しや...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q成形前に金型の拭き取り作業が必要ですか
A
そのまま成形を開始することにより除去出来ます

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-1ミスト
ゼラスト防錆紙(鉄・非鉄用)
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)
ゼラスト角底袋 MYFシリーズ
金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)
金型用気化性防錆剤 スミモールドVP
メーカー山一化学トラスコ中山アドコートゼラストイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)住鉱潤滑剤
通常価格20,6111,195 -5,65957,375 -1,1431,680 -
通常出荷日3日目1日目1日目2日目2日目1日目
種類スプレー紙(シート)紙(シート)スプレースプレー
使用温度常温~130℃程度-----
内容量1ケース(420mL×24本)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト