17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が119型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

ルーマドリル セミロング刃

通常単価(税別)
3,28714,348
税込単価
3,61615,783
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

精密・多孔細穴加工用ドリルで、最小径φ0.04(直径0.04mm)。 【特長】 ・刃径公差:+0~-0...

詳細を確認
未確定:候補が119型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ルーマドリルセミロング刃の特長

寸法

寸法図

寸法図

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
ADRSL-00040.040.6383
ADRSL-00050.050.8383
ADRSL-00060.060.8383
ADRSL-00090.091.2383
ADRSL-00200.24383
ADRSL-00250.255383
ADRSL-00300.37383
ADRSL-00350.357383
ADRSL-00360.367383
ADRSL-00370.377383
ADRSL-00380.387383
ADRSL-00390.397383
ADRSL-00400.49383
ADRSL-00450.459383
ADRSL-00500.59383
ADRSL-00660.6611383
ADRSL-00670.6711383
ADRSL-00680.6811383
ADRSL-00690.6911383
ADRSL-00700.711383
ADRSL-00710.7111383
ADRSL-00720.7211383

 

単位:mm

 

型番
CODE NUMBER

φD
刃長
l
全長
L
シャンク
d
ADRSL-00730.7311383
ADRSL-00740.7411383
ADRSL-00750.7511383
ADRSL-00760.7611383
ADRSL-00770.7711383
ADRSL-00780.7811383
ADRSL-00790.7911383
ADRSL-00800.811383
ADRSL-00810.8111383
ADRSL-00820.8211383
ADRSL-00830.8311383
ADRSL-00840.8411383
ADRSL-00850.8511383
ADRSL-00860.8611383
ADRSL-00870.8711383
ADRSL-00880.8811383
ADRSL-00890.8911383
ADRSL-00900.911383
ADRSL-00910.9111383
ADRSL-00920.9211383
ADRSL-00930.9311383
ADRSL-00940.9411383
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

超硬エンドミル切削条件

被削材
Work
Materials
炭素鋼・合金鋼・工具鋼 SteelステンレスStainless Steel非鉄金属 Non-Ferrous樹脂 Resin
炭素鋼
Carbon steel
SS S50C
合金鋼
Alloy Steel
SCM SKS
調質鋼
Hardened Steel
NAK SKD
(HRC30~38)
SUS304等
オーステナイト系
SUS304/316
Austentic
マルテンサイト・
フェライト系
SUS420/430
Martensitic&Ferritic
アルミ合金
Aluminium Alloy
銅合金
Copper Alloy
エンプラ
Engeneering
Plastic
先端径条件
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
回転数
Rotation
(min-1)
送り量
Feed
(mm/rev)
φ0.02~0.0910,000→20,0000.001~0.001510,000→20,0000.001~0.001510,000→20,0000.00110,000→20,0000.0005~0.00110,000→20,0000.001~0.001510,000→30,0000.001~0.00310,000→20,0000.001~0.00510,000→20,0000.001~0.003
φ0.1~0.2919,000~13,0000.002~0.0116,000~11,0000.0014~0.00713,000~8,8000.001~0.00410,000~5,0000.0005~0.00113,000~8,8000.0005~0.00122,200~16,5000.005~0.0216,000~11,0000.002~0.00820,000~15,0000.005~0.01
φ0.3~0.4913,000~12,0000.01~0.0211,000~9,7000.007~0.018,800~6,5000.003~0.0055,000~4,5000.001~0.0058,800~6,5000.001~0.00516,500~13,0000.02~0.0411,000~11,5000.008~0.015150000.01~0.02
φ0.5~0.9912,000~9,6000.02~0.049,700~6,4000.01~0.026,500~4,8000.005~0.014,500~3,2000.005~0.016,500~4,8000.005~0.0113,000~12,7000.04~0.0611,500~9,6000.015~0.0415,000~10,0000.02~0.04
φ1~1.999,600~6,4000.03~0.066,400~4,0000.02~0.053,100~2,4000.01~0.033,200~2,4000.01~0.034,800~3,2000.01~0.0312,700~6,4000.06~0.129,600~4,8000.04~0.0810,000~6,0000.05~0.07
φ2.0~3.06,400~4,2000.07~0.14,000~3,2000.05~0.082,400~1,6000.02~0.042,400~1,8000.03~0.053,200~2,1000.03~0.056,400~5,3000.12~0.24,800~4,2000.08~0.156,000~5,0000.07~0.1
  • 細穴、特にφ1.0(直径1.0mm)以下の穴あけ加工の場合には、ガイド穴(センター穴)を施した上で穴加工を行って下さい。ドリル食い付き時の破損・チッピングを防ぎます。
  • チャッキング時のドリル振れ精度は0.003mm以下に抑えて下さい。
  • ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数でご使用下さい。その場合送り量も同じ比率で下げて下さい。
  • ドリルφ0.5(直径0.5mm)以下ご使用の場合は、上記切削条件よりもご使用のスピンドル精度が最も安定する回転数を優先させて下さい。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ルーマドリル セミロング刃 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

有効加工深さ

(mm)

最小発注数量
0.03
0.5
38
0.5
1個
0.04
0.6
38
0.6
1個
0.05
0.8
38
0.8
1個
0.06
0.8
38
0.8
1個
0.07
1.1
38
1.1
1個
0.08
1.2
38
1.2
1個
0.09
1.2
38
1.2
1個
0.1
1.9
38
1.9
1個
0.11
1.9
38
1.9
1個
0.12
2.2
38
2.2
1個
0.13
2.2
38
2.2
1個
0.14
2.2
38
2.2
1個
0.15
2.9
38
2.9
1個
0.16
2.9
38
2.9
1個
0.17
3.2
38
3.2
1個
0.18
3.3
38
3.3
1個
0.19
3.3
38
3.3
1個
0.2
4
38
4
1個
0.21
4
38
4
1個
0.22
4.3
38
4.3
1個
0.23
4.3
38
4.3
1個
0.24
4.3
38
4.3
1個
0.25
5
38
5
1個
0.26
5
38
5
1個
0.27
5
38
5
1個
0.28
5.2
38
5.2
1個
0.29
5.2
38
5.2
1個
0.3
7
38
7
1個
0.31
7
38
7
1個
0.32
7
38
7
1個
0.33
7
38
7
1個
0.34
7
38
7
1個
0.35
7
38
7
1個
0.36
7
38
7
1個
0.37
7
38
7
1個
0.38
7
38
7
1個
0.39
7
38
7
1個
0.4
9
38
9
1個
0.41
9
38
9
1個
0.42
9
38
9
1個
0.43
9
38
9
1個
0.44
9
38
9
1個
0.45
9
38
9
1個
0.46
9
38
9
1個
0.47
9
38
9
1個
0.48
9
38
9
1個
0.49
9
38
9
1個
0.5
9
38
9
1個
0.51
9
38
9
1個
0.52
9
38
9
1個
0.53
9
38
9
1個
0.54
9
38
9
1個
0.55
9
38
9
1個
0.56
9
38
9
1個
0.57
9
38
9
1個
0.58
9
38
9
1個
0.59
9
38
9
1個
0.6
11
38
11
1個
0.61
11
38
11
1個
0.62
11
38
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,348
( 15,783 )
1日目
8,970
( 9,867 )
1日目
8,486
( 9,335 )
1日目
8,790
( 9,669 )
1日目
7,167
( 7,884 )
1日目
6,114
( 6,725 )
1日目
6,746
( 7,421 )
1日目
5,189
( 5,708 )
5日目
5,051
( 5,556 )
1日目
4,579
( 5,037 )
1日目
4,579
( 5,037 )
1日目
4,579
( 5,037 )
1日目
5,037
( 5,541 )
3日目
4,579
( 5,037 )
1日目
4,579
( 5,037 )
1日目
4,250
( 4,675 )
1日目
4,250
( 4,675 )
1日目
4,250
( 4,675 )
1日目
4,295
( 4,725 )
1日目
3,906
( 4,297 )
1日目
3,906
( 4,297 )
1日目
4,295
( 4,725 )
1日目
3,906
( 4,297 )
1日目
3,906
( 4,297 )
1日目
3,906
( 4,297 )
1日目
3,906
( 4,297 )
1日目
4,295
( 4,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,807
( 4,188 )
1日目
3,287
( 3,616 )
5日目
3,627
( 3,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,617
( 3,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,287
( 3,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,287
( 3,616 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,617
( 3,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,617
( 3,979 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,617
( 3,979 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,617
( 3,979 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,627
( 3,990 )
1日目
3,617
( 3,979 )
1日目
3,617
( 3,979 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,287
( 3,616 )
3日目
3,287
( 3,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,287
( 3,616 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,627
( 3,990 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,627
( 3,990 )
1日目
3,287
( 3,616 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,617
( 3,979 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密・多孔細穴加工用ドリルで、最小径φ0.04(直径0.04mm)。
【特長】
・刃径公差:+0~-0.005。
【用途】
・一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーマドリル セミロング刃のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
小径穴加工
5
満足度:5.0
アルミの小径穴加工に利用しました。小径で深穴なので選択肢があまりなかったのですがこちらで問題なく加工できました。
0人が参考にしています。
当社製品加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している銅製品の加工に使用しています。加工する材質により、刃物メーカーを使い分けしています。前任者から引き継ぎ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーマドリル セミロング刃
ルーマドリル ロング刃
ルーマドリル ショート刃
ルーマドリル 標準刃長
DLCルーマドリル ロング刃 ADRL-DLC
マイクロドリル NEO-PRO セミロング刃 ADRSL-SVシリーズ
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格3,287-3,698 -2,698 -2,847 -5,086 -3,936 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
シャンク径・MT No333333
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理ノンコートノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)鋼用
よく一緒に購入される商品

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング