ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付

通常単価(税別)
5,6513,582
税込単価
6,2163,940
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

番線巻を考えた鳶向けラチェットレンンチ。【特長】・鳶職人さんからの提案によるシノ部は17度曲がった直線...

詳細を確認

型番:

RM-17X19N-BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM-17X19N-BTの仕様・寸法情報

種類
片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
305
二面幅寸法(mm)
17×19
単品・セット区分
単品
トラスココード
369-2434
保証トルク(N・m)
308.9、367.7
重量(g)
430
材質
S55C/Cr-V
特長
本体や爪も鍛造品であり、強度が抜群です。セーフティコード用のφ4.5mm穴が2ヶ所あります。本体とソケット部はメッキ仕上げでサビにくくしてあります。
用途
足場組立や型枠工事に最適です。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広くご使用いただけます。

商品情報

鳶仕様ラチェットレンチ(シノ付)の特長

鳶仕様ラチェットレンチ 寸法図

鳶仕様ラチェットレンチ 寸法図

製品仕様

製品番号使用範囲(mm)全長(mm)重量(g)
RM-17×19N-BT17×19305430
RM-17×21N-BT17×21305430
製品番号頭部外径(mm)ソケット外径(mm)頭部厚さ(mm)ソケット部長さ(mm)保証トルク(N・m)材質
D小さい方d1大きい方d2T小さい方l1大きい方l2小さい方大きい方
Rm-17×19N-BT41.023.526.018.016.016.0308.9367.7S55C/Cr-V
Rm-17×21N-BT41.026.028.518.016.016.0308.9426.6S55C/Cr-V

鳶仕様の特長

番線を巻きやすいシノ形状

番線を巻きやすいシノ形状

  • 直線的に曲がったシノが番線を巻く際に大変便利。
  • 一定の位置に決めやすく作業効率アップ。
シノ先が見えやすい 絶妙なシノ曲がり角度のため、穴合わせの際、シノ先の位置を確認しやすく効率良く作業が行える。

シノ先が見えやすい
絶妙なシノ曲がり角度のため、穴合わせの際、シノ先の位置を確認しやすく効率良く作業が行える。

注意・禁止事項

  • ボルト、ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
  • ハンマー代わりに使用しないで下さい。
  • 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

型番リスト

表示件数
型番
RM-17X19N-BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6513,582
( 3,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

番線巻を考えた鳶向けラチェットレンンチ。
【特長】
・鳶職人さんからの提案によるシノ部は17度曲がった直線形状。
・シノ部は素早く番線を巻ける形状。
・本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群。
・頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持。
・セーフティコード用のφ(直径)4.5mm穴が2ヶ所ある。
・本体とソケット部はメッキ仕上げでサビにくい。
【用途】
・足場組立や型枠工事に最適。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付の型番RM-17X19N-BTのページです。 型番RM-17X19N-BTに関する仕様情報を記載しております。
鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳶仕様ラチェットレンチ(竜也モデル) シノ付
鳶仕様オールステンレスラチェットレンチ(竜也モデル)
鳶仕様ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)
シノ付曲両口ラチェットレンチ・ショート
シノ曲がりラチェットレンチ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業TRADトップ工業
通常価格5,65113,1075,9005,000 -1,8155,201 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目39日目1日目
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)305305305310180310
二面幅寸法(mm)17×19-19×24---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング