17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

男子長袖シャツ RCS2207 上 ネイビー

男子長袖シャツ RCS2207 上 ネイビー

通常単価(税別)
6,7617,888特別価格
税込単価
7,4378,677特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~6日目

抜群の洗濯耐久性をもつワーキングウェア。【特長】・ポリエステル65%、綿35%薄手長袖シャツタイプ。・...

詳細を確認
  • 商品分類
    ワークシャツ
  • 色(系統)
  • 季節
    秋冬
  • 袖形状
    長袖
  • 仕様
    男性用
  • 帯電防止素材
    あり
  • JIS規格適合品
  • 質量(g)
    500
  • 材質
    ポリエステル65%、綿35%サマーツイル(再生ポリエステル55%)/ボタン:樹脂/マジックテープ(胸ポケット、カフス)
  • 内容量
    1着
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

男子長袖シャツ RCS2207 上 ネイビーの仕様

外観

外観

立体裁断構造

立体裁断構造

脇下メッシュ

脇下メッシュ

小物入れポケット

小物入れポケット

スタイル画

スタイル画

素材・材質ポリエステル65%、綿35%、バーバリー、(再生ポリエステル55%)
サイズ・寸法S~5L
ネイビー
規格エコマーク認定商品(第03103036号)
帯電防止作業服JIS適合品
特徴●ポケット位置/左右胸ポケット(左胸ペン挿し付き)、左右胸小ポケット、左袖ペン挿し
サイズSMLLL3L4L5L
着丈75778082828484
胸回り104108112116122128134
袖丈75.5788184868889

(単位:cm)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • ゆき丈(cm)

  • 胸囲(cm)

  • 着丈(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

ゆき丈

(cm)

胸囲(cm)

着丈(cm)

内容量

最小発注数量
S
75.5
104
75
1着
2個
M
78
108
77
1着
1個
L
81
112
80
1着
1個
LL
84
116
82
1着
2個
3L
86
122
82
1着
2個
4L
88
128
84
1着
1個
5L
89
134
84
1着
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,761
( 7,437 )
6日目
7,8887,510
( 8,261 )
6日目
7,8887,510
( 8,261 )
5日目
6,761
( 7,437 )
6日目
6,761
( 7,437 )
6日目
7,8887,510
( 8,261 )
5日目
6,761
( 7,437 )
6日目

詳細情報

基本情報

抜群の洗濯耐久性をもつワーキングウェア。
【特長】
・ポリエステル65%、綿35%薄手長袖シャツタイプ。
・立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現。
・脇下メッシュ。
・小物入れポケット。
・抜群の洗濯耐久性、あらゆるシーンで活躍するリサイクルユニフォーム。
【用途】
・シンプルな作業服の為、様々な作業に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

男子長袖シャツ RCS2207 上 ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q洗濯時の注意点はありますか?
A
洗濯ネットを使う・お湯を使わない・乾燥機を使わない・陰干しをする、などのご配慮をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
男子長袖シャツ RCS2207 上 ネイビー
防寒コート(フード付) 7200シリーズ
52104 長袖シャツ
厚手長袖シャツ
長袖シャツ TU8015
メーカーミドリ安全自重堂自重堂アルトコーポレーションタカヤ商事
通常価格6,761-6,012 -3,845 -5,3725,735 -
通常出荷日5日目〜5日目〜1日目〜6日目5日目
商品分類ワークシャツその他ワークシャツワークシャツワークシャツ
色(系統)---
季節秋冬秋冬秋冬秋冬秋冬
袖形状長袖長袖長袖長袖長袖
仕様男性用男性用男性用男女兼用男性用

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト