17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディナッター THN-46

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンディナッター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

THN-46

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクト設計のため、楽にナットのカシメ作業ができます
・簡単にマンドレルの交換が可能
【用途】
・ナットのかしめに便利

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
ナッター
適応ナットサイズ
M4 / M5 / M6
重量(g)
600
用途
ナットのカシメに

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト