17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リベッターナッター TRN-002 TRN-002

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リベッターナッター TRN-002

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TRN-002

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ブラインドリベットとナットのカシメがこれ1丁でできます
・リベッターからナッターへの切り替えは簡単に出来る仕様

指定中の仕様・寸法情報

適応リベットサイズ
2.4 ~ 4.8
適応ナットサイズ
M4 / M5
重量(g)
570
用途
ブラインドリベットのカシメと、ナットのカシメに

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト