ツール用品技術窓口
180°フラットな多機能超硬ドリル。【特長】・穴あけ性能が良好な首下長さ 10D タイプのフラットドリ...
詳細を確認
穴あけ性能が抜群な座ぐり用ドリル
傾斜面座ぐり加工、偏心穴の矯正、薄板加工など広範用途の座ぐり性能
アクアEXコート
耐熱性と耐摩耗性を向上し、切れ味良好で長寿命
工程短縮で加工能率向上
深穴ガイド穴加工では座ぐりとガイド穴を一発加工
薄肉タップ下穴加工でも工程を増やさずにねじ有効長確保
広範用途なフラットドリル

45°傾斜面加工の切削抵抗

180°フラットなドリル

アクアEXコート

耐酸化性と耐熱性、耐摩耗性、潤滑性を向上
穴あけ性能が良好な首下長さ10Dタイプのフラットドリル

深い位置の傾斜面穴加工に最適

深い位置の座ぐり加工

薄板連続穴加工

深い交差穴加工(抜け際のバリ対策に良好)
ロングシャンクは突き出し長さで10Dを確保

D、10D

通常ドリル加工後の取り残し除去
深穴フラット加工 レギュラ

センタリング加工(ドリル径よりも0.5mm以上大きくする)ガイド穴加工(ドリル径と同径または0.5mm程度まで大きいこと)
前加工をおすすめ高能率加工が可能。

通常ドリル加工後の取り残し除去
傾斜面の加工では、切削条件の調整により前加工の省略も可能。
穴拡大の低減

ネガ切れ刃、ダブルマージン

ダブルマージンとネガ切れ刃の先端形状により穴拡大を低減
スムーズな安定加工
2D以上の傾斜面穴3か所を19秒で加工

加工能率40%向上
傾斜面加工の設定切削条件


| 加工位置 | 切削速度 | 送り速度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 角度 | m/min | min-1 | 比率 | mm/min | mm/rev | 比率 |
| (1) | 0 | 75 | 2,400 | 100% | 420 | 0.18 | 100% |
| (2) | 19° | 210 | 0.09 | 50% | |||
| (3) | 35° | 52 | 1,650 | 70% | 120 | 0.07 | 40% |
| (4) | 51° | 120 | 0.07 | 40% | |||
| (5) | 64° | 90 | 0.06 | 33% | |||
| (6) | 半割り | 60 | 0.04 | 20% | |||
AQDEXZ1000(φ10)
被削材:S45C
穴深さ:15mm
水溶性切削油剤
他社製座ぐりドリルとの比較

工具径:φ10
切削速度:75m/min
送り速度:120mm/min、 240mm/min、 360mm/min
被削材:S50C
切削油剤:水溶性切削油
加工深さ:10mm (ドリル中心にて)

工具径:φ3
切削速度:75m/min
送り速度:240mm/min
被削材:SCM415
切削油剤:水溶性切削油
加工深さ:3mm
傾斜核:30°
パイプ材内側の抜けばり比較

ガイド穴加工比較

ポンプ部品傾斜面の抜けばり比較

ガンドリル前加工の改善

小径ドリル SUS304 加工事例

S50C 加工穴径の変化

アルミ合金A5052 薄板加工の品位



傾斜面の座ぐり、タップ止り穴など1本でおまかせ

1. 前加工(ガイド穴)がある場合の切削条件です。
2. 機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
3. 水溶性切削油剤を使用する場合のものです。不水溶性切削油剤の場合には回転数と送り速度を20%下げてください。
4. 穴深さは2Dc以下の場合のものです。
5. ステンレス鋼(SUS304,316など)の加工には不向きです。アクアドリルEXフラットOH 3D/5Dを推奨します。
6. フラット面加工の際は、径より大きいセンタリング穴、または同径のガイド穴が必要です。
(センタリング穴にはAGスターティングドリルロングシャンク推奨)
7. 傾斜面5~15°の加工にはガイド穴は不要です。但し、回転数を60%以下、送り速度を40%以下に下げてください。
8. 外周方向の切込みはできません。
| 一般構造 圧延鋼 | 炭素鋼 | 合金鋼 プレハードン鋼 | 調質鋼 ダイス鋼 | 高硬度鋼 | ステンレス鋼 | Ti合金 耐熱合金 | 鋳鉄 | アルミニウム 合金 | 銅合金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS400 | S45C S50C | SCr NAK | 25~ 40HRC | 40~ 50HRC | 50~ 65HRC | SUS304 SUS316 | SUS420 | ― | FCD/FC | AC/ADC | Cu |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | ◎ | ○ | ◎ |
直径1.99mm以下はSUS304の加工は可能

AQDEXZLS/AQDEXZOH5D/AQDEXZR/AQDEXZOH3D/AQDEXZ-R/AQDEXZ/AQDEXZ/AQDEXVF+TVFZ/AQDEXZS/SGEZ
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,824円 ( 9,706円 ) | 1日目 |
7,919円 ( 8,711円 ) | 1日目 |
8,055円 ( 8,861円 ) | 1日目 |
7,919円 ( 8,711円 ) | 1日目 |
8,055円 ( 8,861円 ) | 1日目 |
8,055円 ( 8,861円 ) | 1日目 |
8,958円 ( 9,854円 ) | 4日目 |
8,055円7,813円 ( 8,594円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,055円 ( 8,861円 ) | 1日目 |
8,055円 ( 8,861円 ) | 1日目 |
8,055円 ( 8,861円 ) | 1日目 |
8,941円 ( 9,835円 ) | 1日目 |
8,941円 ( 9,835円 ) | 1日目 |
8,941円 ( 9,835円 ) | 1日目 |
8,941円 ( 9,835円 ) | 1日目 |
8,941円 ( 9,835円 ) | 1日目 |
9,093円 ( 10,002円 ) | 1日目 |
9,093円 ( 10,002円 ) | 1日目 |
9,093円 ( 10,002円 ) | 1日目 |
9,093円 ( 10,002円 ) | 1日目 |
9,093円 ( 10,002円 ) | 1日目 |
10,769円 ( 11,846円 ) | 4日目 |
9,775円 ( 10,753円 ) | 1日目 |
9,775円 ( 10,753円 ) | 1日目 |
9,775円 ( 10,753円 ) | 1日目 |
9,775円 ( 10,753円 ) | 1日目 |
9,775円 ( 10,753円 ) | 1日目 |
9,775円 ( 10,753円 ) | 1日目 |
9,775円 ( 10,753円 ) | 1日目 |
9,775円 ( 10,753円 ) | 1日目 |
9,775円 ( 10,753円 ) | 1日目 |
12,957円 ( 14,253円 ) | 1日目 |
12,957円 ( 14,253円 ) | 1日目 |
14,243円 ( 15,667円 ) | 4日目 |
12,957円 ( 14,253円 ) | 1日目 |
12,957円 ( 14,253円 ) | 1日目 |
13,032円 ( 14,335円 ) | 1日目 |
13,032円 ( 14,335円 ) | 1日目 |
13,032円 ( 14,335円 ) | 1日目 |
13,032円 ( 14,335円 ) | 1日目 |
13,032円 ( 14,335円 ) | 1日目 |
14,395円 ( 15,835円 ) | 1日目 |
14,395円 ( 15,835円 ) | 3日目 |
14,395円 ( 15,835円 ) | 3日目 |
14,395円 ( 15,835円 ) | 3日目 |
14,395円 ( 15,835円 ) | 1日目 |
14,395円 ( 15,835円 ) | 1日目 |
14,395円 ( 15,835円 ) | 3日目 |
14,395円13,963円 ( 15,359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,395円13,963円 ( 15,359円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,941円 ( 15,335円 ) | 1日目 |
15,758円 ( 17,334円 ) | 1日目 |
17,316円 ( 19,048円 ) | 4日目 |
15,758円 ( 17,334円 ) | 3日目 |
15,758円 ( 17,334円 ) | 1日目 |
15,758円 ( 17,334円 ) | 1日目 |
15,911円 ( 17,502円 ) | 1日目 |
15,911円 ( 17,502円 ) | 3日目 |
15,911円 ( 17,502円 ) | 1日目 |
15,911円 ( 17,502円 ) | 3日目 |
180°フラットな多機能超硬ドリル。
【特長】
・穴あけ性能が良好な首下長さ 10D タイプのフラットドリルです。
・事前にセンタリング穴の加工をおすすめします。
・ダブルマージンと2段切れ刃の先端形状により穴拡大を低減。
・精度の高い座ぐり面が一発で可能。
・アクアEXコートにより耐熱性、耐摩耗性を向上し、長寿命。
【用途】
・傾斜面座ぐり加工、偏心穴の矯正、薄板のバリレス加工など広範な用途に対応可能な多機能ドリル。

ダイジェット
タイラードリル TLD3D形(3Dタイプ)

ダイジェット
タイラードリル TLD5D形(5Dタイプ)

ダイジェット
ストライクドリル EZN3D形(3Dタイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.2通常価格(税別):850円~

ミスミ
TiAlNコート超硬フラットドリル
4通常価格(税別):2,640円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル レギュラー
4.5通常価格(税別):1,710円~

ミスミ
TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー
4.6通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):630円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/スタブ
4.6通常価格(税別):510円~

三菱マテリアル
SD ストレートドリル
4.5通常価格(税別):426円~

ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル ウェーブ切刃/スタブ
4.4通常価格(税別):2,350円~

ミスミ
TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー
4.5通常価格(税別):540円~