ツール用品技術窓口
インパクト用ソケット類に取り付ける、交換用Oリングとピンです。
Oリングとピンそれぞれ1ヶづつのセットになっています。
| 製品番号 | 差込角(mm) | セット内容 | 重量(g) |
|---|---|---|---|
| OP-3S | 9.5(3/8″)用 | Oリング×1 ピン×1 | 13 |
| OP-3 | 9.5(3/8″)用 | Oリング×1 ピン×1 | 13 |
| EPW-3-OP | 9.5(3/8″)用 | Oリング×1 ピン×1 | 13 |
| OP-4S | 12.7(1/2″)用 | Oリング×1 ピン×1 | 13 |
| OP-4 | 12.7(1/2″)用 | Oリング×1 ピン×1 | 13 |
| EPW-4-OP | 12.7(1/2″)用 | Oリング×1 ピン×1 | 13 |
| OP-6 | 19.0(3/4″)用 | Oリング×1 ピン×1 | 7.2 |
| OP-8 | 25.4(1″)用 | Oリング×1 ピン×1 | 18.3 |

寸法図
| 製品番号 | D(mm) | d(mm) | T(mm) | L(mm) |
|---|---|---|---|---|
| OP-3S | 13 | 3.5 | 2.5 | 14.5 |
| OP-3 | 16 | 3.5 | 2.5 | 17.5 |
| EPW-3-OP | 16 | 2.5 | 2.5 | 15.5 |
| OP-4S | 19 | 4.0 | 3.5 | 20 |
| OP-4 | 24 | 4.0 | 3.5 | 25 |
| EPW-4-OP | 20 | 3 | 3.5 | 20 |
| OP-6 | 36 | 5.0 | 4.0 | 35 |
| OP-8 | 45 | 7.0 | 6.0 | 45 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~