ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)

通常単価(税別)
1,764
税込単価
1,940
通常出荷日:1日目

差込角12.7mmの薄肉のロングインパクトソケット。【特長】・インパクトレンチやエアーインパクトなどの...

詳細を確認

型番:

PT-417L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT-417Lの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
17
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
60
単品・セット区分
単品 ソケット
重量(g)
142
特徴
Oリングピン付
補足
六角サーフェイス(角丸):ボルト・ナットの角をなめにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は六角です。

型番リスト

表示件数
型番
PT-417L

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
17
60
142
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,764
( 1,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

差込角12.7mmの薄肉のロングインパクトソケット。
【特長】
・インパクトレンチやエアーインパクトなどの動力工具用ソケット。
・狭所や深い位置での作業に最適。
・Oリング・ピン付き。
【用途】
・各種ボルト・ナットの着脱作業に。

商品情報

インパクト用ディープソケット(差込角12.7mm)の特長

インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm):関連画像

 

商品参考図

 

製品仕様

インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm):関連画像

寸法図

製品番号 対辺寸法
S(mm)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
重量
(g)
PT-408L 8 60 8 13 24 72
PT-409L 9 60 9 14.2 24 79
PT-410L 10 60 10 15.5 24 79
PT-411L 11 60 11 16.7 24 82
PT-412L 12 60 12 18 24 88
PT-413L 13 60 13 19.2 24 92
PT-414L 14 60 14 20.5 24 97
PT-417L 17 60 17 24.2 29 142
PT-419L 19 60 19 26.7 29 151
PT-421L 21 60 21 29.2 29 170
PT-422L 22 65 22 30.5 29 187
PT-423L 23 65 23 31.7 29 192
PT-424L 24 65 24 33 29 202
PT-426L 26 65 26 35.5 29 218
PT-427L 27 65 27 36.7 29 231

使用上の注意

  • Oリング・ピンは消耗品です。
  • 変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら早期に交換してください。
  • ボルト・ナットのサイズにあったものを使用してください。
  • Oリング・ピンは確実に取り付けてから、使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)の型番PT-417Lのページです。 型番PT-417Lに関する仕様情報を記載しております。
インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
前の物が壊れたため補充
5
満足度:5.0
安くて送料無料で助かり、使用した感じには問題なしです。あとは耐久性があれば文句なし
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)
インパクト用ディープソケット(差込角9.5mm)
インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)
インパクト用ソケットアダプター(差込角 12.7mm)
ソケット(差込角 12.7mm)
インパクト用ディープソケット (差込角25.4mm)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業SK-11トップ工業
通常価格1,7641,6825,2503,0364669,282 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目5日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用インパクト用
ソケット形状6角6角4角ジョイント類12角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.712.712.725.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/21/21
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 アダプター単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング