ツール用品技術窓口

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mm

通常単価(税別)
1,5061,460
税込単価
1,6571,606
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

強い締込作業用ソケット。 【特長】 ・差込角12.7mmのインパクト用ソケット。 【用途】 ・各種ボル...

詳細を確認

型番:

PT-413
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT-413の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
13
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
38
単品・セット区分
単品 ソケット
重量(g)
85
特徴
Oリングピン付
補足
六角サーフェイス(角丸):ボルト・ナットの角をなめにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は六角です。

型番リスト

表示件数
型番
PT-413

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
13
38
85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,5061,460
( 1,606 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強い締込作業用ソケット。
【特長】
・差込角12.7mmのインパクト用ソケット。
【用途】
・各種ボルト・ナットの着脱作業に。

商品情報

インパクト用ソケット(差込角12.7mm)の特長

商品参考図

商品参考図

製品仕様

寸法図

寸法図

製品番号対辺寸法
S(mm)
L
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
重量
(g)
PT-4088386132485
PT-409938714.22485
PT-4101038715.52485
PT-4111138816.72485
PT-41212389182485
PT-41313381019.22485
PT-41414381020.52485
PT-41515381121.729130
PT-4161638112329130
PT-41717381224.229130
PT-41919381326.729125
PT-42121381429.229120
PT-42222381430.529130
PT-42323381431.729130
PT-4242438143329135
PT-42626381435.529160
PT-42727401636.729160
PT-42929421739.229190
PT-43030421740.529190
PT-4323242184329216
PT-4363646204829285

使用上の注意

  • Oリング・ピンは消耗品。
  • 変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら早期に交換してください。
  • ボルト・ナットのサイズにあったものを使用してください。
  • Oリング・ピンは確実に取り付けてから、使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mmの型番PT-413のページです。 型番PT-413に関する仕様情報を記載しております。
インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mm
ソケット(差込角 12.7mm)
インパクト用ソケットアダプター(差込角 12.7mm)
インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)
インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)
インパクト用 ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)
メーカートップ工業SK-11トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格1,5064663,0361,7645,2505,628
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目1日目1日目1日目
用途インパクト用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用ジョイント類
ソケット形状6角12角ジョイント類6角4角4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 アダプター単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 ユニバーサルジョイント
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング