17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

インパクト用ソケットアダプター(差込角 12.7mm)

通常単価(税別)
3,036
税込単価
3,340
通常出荷日:1日目

差込角12.7mmのインパクト用変換アダプター。【特長】・差込角の異なるソケットとレンチを接続するアダ...

詳細を確認

型番:

PAD-46
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAD-46の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
44
単品・セット区分
単品 アダプター
重量(g)
146
特徴
Oリングピン付

型番リスト

表示件数
型番
PAD-46

全長(L寸法)

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
44
146
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,036
( 3,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

差込角12.7mmのインパクト用変換アダプター。
【特長】
・差込角の異なるソケットとレンチを接続するアダプター。
・Oリング・ピン付き。
【用途】
・差込角の異なるソケットとレンチを接続する際に。

商品情報

インパクト用ソケットアダプター(差込角12.7mm)の特長

商品参考図

商品参考図

製品仕様

寸法図

寸法図

製品番号差込角全長L
(mm)
D
(mm)
重量
(g)
凹(mm)凸(mm)
PAD-4312.7(1/2″)9.5(3/8″)37.525135
PAD-4612.7(1/2″)19.0(3/4″)4430146

使用上の注意

  • 差込角の大きなレンチで力を入れ過ぎますとアダプターが破損し、怪我の原因になります。
  • 小さいサイズの差込角に合わせたトルクでご使用ください。
  • Oリング・ピンは消耗品です。
  • 変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら早期に交換してください。
  • ボルト・ナットのサイズにあったものを使用してください。
  • Oリング・ピンは確実に取り付けてから、使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケットアダプター(差込角 12.7mm)の型番PAD-46のページです。 型番PAD-46に関する仕様情報を記載しております。
インパクト用ソケットアダプター(差込角 12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ソケットアダプター(差込角 12.7mm)
ソケット(差込角 12.7mm)
インパクト用ディープソケット (差込角12.7mm)
インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)
インパクト用ソケットアダプター (差込角19.0mm)
インパクト用ソケット(差込角12.7mm) L16mm
メーカートップ工業SK-11トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格3,0364661,7643,3284,279 -1,506
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目在庫品1日目
用途インパクト用手作業用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状ジョイント類12角6角4角ジョイント類6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.71912.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/23/41/2
単品・セット区分単品 アダプター単品 ソケット単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 アダプター単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング