ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用エクステンションバー (差込角25.4mm)

通常単価(税別)
7,833
税込単価
8,616
通常出荷日:5日目

差込角25.4mmのインパクト用エクステンションバー。 【特長】 ・インパクト用ソケット類の長さを延長...

詳細を確認

型番:

PX-8175
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PX-8175の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
25.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1
全長(L寸法)(mm)
175
単品・セット区分
単品 エクステンションバー
重量(g)
1400
特徴
Oリングピン付

型番リスト

表示件数
型番
PX-8175

全長(L寸法)

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
175
1400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,833
( 8,616 )
5日目

詳細情報

基本情報

差込角25.4mmのインパクト用エクステンションバー。
【特長】
・インパクト用ソケット類の長さを延長できる。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。
【用途】
・建築・土木工事・自動車・機械設備の組立、解体作業に最適。
・深く狭い場所などに最適。

商品情報

インパクト用エクステンションバー(差込角25.4mm)の特長

インパクト用エクステンションバー (差込角25.4mm):関連画像

 

商品参考図

 

製品仕様

インパクト用エクステンションバー (差込角25.4mm):関連画像

 

寸法図

 

製品番号 差込角S
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
D
(mm)
重量
(g)
PX-8175 25.4(1″) 175 149 54 1,400
PX-825 25.4(1″) 250 224 54 18,850

使用上の注意

  • インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい。
  • ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用エクステンションバー (差込角25.4mm)の型番PX-8175のページです。 型番PX-8175に関する仕様情報を記載しております。
インパクト用エクステンションバー (差込角25.4mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用エクステンションバー (差込角25.4mm)
インパクト用ソケット(差込角 25.4mm)
インパクト用ディープソケット (差込角25.4mm)
インパクトソケット1"(25.4mm)エクステンションバー
インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業KOKEN 山下工業研究所トップ工業トップ工業
通常価格7,8338,8409,282 -8,956 -3,32811,831
通常出荷日5日目1日目5日目〜1日目1日目5日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用ジョイント類
ソケット形状4角6角6角ジョイント類4角4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.425.425.425.412.725.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)11111/21
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 ソケット単品 ソケット単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 ユニバーサルジョイント

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング