ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)

通常単価(税別)
11,831
税込単価
13,014
通常出荷日:5日目

インパクトレンチ用30°首振りジョイント(差込角25.4mm)。【特長】・首振り角度30°、壁際や狭所...

詳細を確認

型番:

PUN-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PUN-8の仕様・寸法情報

用途
インパクト用ジョイント類
ソケット形状
4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
25.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1
全長(L寸法)(mm)
126
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
重量(g)
1210
特徴
Oリングピン付

型番リスト

表示件数
型番
PUN-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,831
( 13,014 )
5日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチ用30°首振りジョイント(差込角25.4mm)。
【特長】
・首振り角度30°、壁際や狭所などに最適。
・厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製。
・Oリング・ピン付き。
・材質:SCM435。
【用途】
・建築・土木工事・自動車・機械設備の組立、解体作業に最適。
・壁際や狭所などに最適。

商品情報

インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)の詳細

インパクト用ユニバーサルジョイント (差込角25.4mm):関連画像

インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm) イメージ

インパクト用ユニバーサルジョイント (差込角25.4mm):関連画像

インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm) 仕様

インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)の寸法

インパクト用ユニバーサルジョイント (差込角25.4mm):関連画像

インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm) 寸法図

製品番号 差込角S
(mm)
L
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
重量
(g)
包装寸法(mm)
高さ×幅
PUN-8 25.4(1") 126 54 54 1,210 157×54

注意・禁止事項

  • ※ インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください。
  • ※ ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
  • ※ 工具の使用目的以外には使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)の型番PUN-8のページです。 型番PUN-8に関する仕様情報を記載しております。
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)
インパクト用 ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5mm)
インパクト用ディープソケット (差込角25.4mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角19.0mm)
インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業KOKEN 山下工業研究所
通常価格11,8314,8523,9619,282 -8,1786,266 -
通常出荷日5日目1日目1日目5日目〜1日目1日目
用途インパクト用ジョイント類インパクト用ジョイント類インパクト用ジョイント類インパクト用インパクト用ジョイント類インパクト用
ソケット形状4角4角4角6角4角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)25.412.79.525.41925.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)11/23/813/41
全長(L寸法)(mm)1267458108108108

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング