17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ

通常単価(税別)
6,26913,520
税込単価
6,89614,872
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

検定付で量り売りや重さの公的証明に使用可能なワークスケール。【特長】・取引証明用(検定済品)、精度等級...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

使用地域

JANコード

トラスココード

地区詳細

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
12000
10 ~ 20
全地区
-
333-6719
-
-
-
1個
20000
20
全地区
4981046603690
-
-
-
10
1個
30000
20 ~ 50
全地区
4981046603706
-
-
-
10
1個
1000
1
1区
4981046608749
-
-
-
-
1個
1000
1
2区
4981046608756
494-1284
-
-
-
1個
1000
1
3区
4981046608763
494-1292
-
-
-
1個
1000
1
4区
4981046608770
494-1306
-
-
-
1個
1000
1
5区
4981046608787
-
-
-
-
1個
2000
2
-
-
-
-
-
-
1個
2000
2
1区
4981046608794
-
-
-
-
1個
2000
2
2区
4981046608800
494-1331
-
-
-
1個
2000
2
3区
4981046608817
494-1349
-
-
-
1個
2000
2
4区
4981046608824
494-1357
-
-
-
1個
2000
2
5区
4981046608831
-
-
-
-
1個
5000
5
全地区
-
333-6743
-
約2.2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,877
( 7,565 )
3日目
8,808
( 9,689 )
3日目
13,520
( 14,872 )
3日目
7,579
( 8,337 )
3日目
7,579
( 8,337 )
3日目
7,579
( 8,337 )
3日目
7,579
( 8,337 )
3日目
7,900
( 8,690 )
3日目
6,269
( 6,896 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,579
( 8,337 )
3日目
7,579
( 8,337 )
3日目
7,579
( 8,337 )
3日目
7,579
( 8,337 )
3日目
7,579
( 8,337 )
3日目
6,877
( 7,565 )
3日目

詳細情報

基本情報

検定付で量り売りや重さの公的証明に使用可能なワークスケール。
【特長】
・取引証明用(検定済品)、精度等級3級。高分解能で細かく計量
・持ち運びのしやすい構造、左右に便利な取手部付。オートパワーオフ、風袋引き機能付
・全高が低いため、上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。使用場所を選ばず、持ち運び可能。
・文字高25mmと大型液晶でクッキリ表示でき大きな計量皿(230×190mm)付
・電池駆動は約2,000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
【用途】
・農家での作物梱包や食品産業など各種工場の加工現場に最適。
・計量法で規定される取引、証明行為等に最適。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 取手部のある持ち運びやすい構造
  • 全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易
  • 大型液晶 文字高25mm
  • オートパワーオフ機能:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)
  • 風袋引き機能
  • 容器を乗せた状態でゼロ表示可能
  • 電源に電池、またはACアダプタを使用できます。
  • 検定証印と同等の基準適合証印付ですから、はかりを「取引」や「証明」に使用できます。
    ただし、継続して「取引」や「証明」に使用する場合、2年ごとに定期検査を受ける必要があります。
    定期検査については各都道府県の計量検定所にお問い合わせください。
  • SJ-1000/SJ-2000を取引・証明に使う場合、それぞれに定められた使用地域でお使いください。
    使用地域は、本体側面に貼られた定格銘板に、重力加速度の範囲として表記されています。
    実際の地域は、この重力加速度の範囲と取扱説明書末尾の“使用地域一覧”で確認してください。
  • SJ-5000/SJ-12K/SJ-20K/SJ-30Kは、使用地域の制限はありません。

特許・証明書情報

  • RoHS10物質:非対応
  • 該非判定:非該当(我が国の輸出管理法令に従って、輸出者自身が再度確認して頂く必要があります)
  • 電池:内蔵・同梱してません。(アルカリ電池 単1*4本で駆動します)

外形図

デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ 外形図

選定サポート情報

バリエーション

型番SJ-1000SJ-2000SJ-5000SJ-12KSJ-20KSJ-30K
ひょう量1,000g2,000g5,000g12kg20kg30kg
目量1g2g5g0.01kg(0~10kg)
0.02kg(10~12kg)
0.02kg0.02kg(0~20kg)
0.05kg(20~30kg)
使用範囲20g~1,000g40g~2,000g50g~5,000g0.1kg~12kg0.2kg~20kg0.2kg~30kg
精度等級3級4級
表示モードg(グラム)kg(キログラム)
検定区地区1~地区5に分かれる。下表参照使用場所の制限はありません
計量皿寸法230(W)×190(D)mm
外形寸法/
本体質量
265(W)×250(D)×106(H) mm/約2.2kg265(W)×250(D)×106(H) mm/
約2.5kg
型番SJ-1000SJ-2000SJ-5000
画像デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ:SJ-1000N-A1(SJ1000N-A1_4981046608749)デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ:SJ-2000N-A1(SJ2000N-A_14981046608794)デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ:SJ-5000N-JA(SJ5000N-JA_4981046601979)
JAN code下表参照4981046601979
型番SJ-12KSJ-20KSJ-30K
画像デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ:SJ12KN-JA(SJ-12KN-JA_4981046601986)デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ:SJ-20KN-JA(SJ20KN-JA_4981046603690)デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ:SJ-30KN-JA(SJ30KN-JA4981046603706)
JAN code498104660198649810466036904981046603706
検定区:1区
検定区:2区
型番SJ1000N-A1SJ2000N-A1
検定区1区
使用地域北海道
JAN code49810466087494981046608794
型番SJ1000N-A2SJ2000N-A2
検定区2区
使用地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
JAN code49810466087564981046608800
検定区:3区
検定区:4区
型番SJ1000N-A3SJ2000N-A3
検定区3区
使用地域福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都
(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、
富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
JAN code49810466087634981046608817
型番SJ1000N-A4SJ2000N-A4
検定区4区
使用地域東京都(全域)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
(薩摩・大隅地方に限る)
JAN code49810466087704981046608824
検定区:5区
 
型番SJ1000N-A5SJ2000N-A5
検定区5区
使用地域鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県
JAN code49810466087874981046608831
 

オプション

品名型名JANコード
ACアダプタAX-TB2664981046618076
ステンレス皿 (材質=SUS304 、皿質量約170g)SJH-104981046602082

注意・禁止事項

デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ 水平器

※水平器の赤い円の中に気泡が入る様に、足コマを回して天秤の水平を合わせて下さい。

(1)SJ-1000/SJ-2000を取引・証明に使う場合、それぞれに定められた使用地域でお使いください。
使用地域は、本体側面に貼られた定格銘板に、重力加速度の範囲として表記されています。
実際の地域は、この重力加速度の範囲と取扱説明書末尾の“使用地域一覧”で確認してください。
(2)風の当たる場所、振動の多い不安定な場所で使用すると、著しく精度が落ちる場合があります。
(3)計量皿を持っての移動、本体または計量皿への衝撃、また、計量皿にひょう量以上のものをのせることはしないでください。
(4)防水仕様ではありません。
(5)長時間使用されない場合は、電池を抜いてください。

よくあるご質問(FAQ)

Error『-----』表示:

  • 電源オン時に計量皿に何かのってませんか?取り除いてください。またのってない場合は、故障の可能性がございます。

Error『Lb』表示:

  • 電池がなくなりました。交換して下さい。

Error『-E』表示:

  • 重量センサが上方向に力がかかっている時のエラー表示になります。

足コマは部品で取り寄せられますか?:

  • お客様での取り付けは難しく。修理対応となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q計量値のずれを直したいのでキャリブレーションを行いたい。
A
検定付きのはかりは、お客様ではキャリブレーションを行うことができません。修理対応になります。
Q定期検査はどのように受けたらいいのか?
A
市役所などから定期検査の予定が公示されますのでそれに従ってください。
または、管轄の計量検定所に問い合わせや相談をお願い致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルはかり ワークスケール 検定付 SJシリーズ
デジタルはかり ワークスケール SHシリーズ
検定付き 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWP-Kシリーズ
デジタル台はかり FGシリーズ
検定付きはかり パレット一体型デジタル台はかり SN-K-Kシリーズ
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格6,269-6,113 -63,484 -31,263 -269,1739,754 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り無し有り無し有り
パソコン接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)有り有り無し(接続不可)無し(接続不可)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト