17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

防塵・防水はかりウォーターボーイ 検定付 SK1000iWP/SK2000iWP

通常単価(税別)
21,13424,898
税込単価
23,24727,388
通常出荷日:3日目

検定付き防塵・防水はかりSK-iWPシリーズ使用地区限定タイプ 【特長】・ひょう量1,000~2,00...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

トラスココード

最小発注数量
1000
1
-
1個
1000
1
454-8817
1個
1000
1
454-8825
1個
1000
1
454-8833
1個
1000
1
-
1個
2000
2
-
1個
2000
2
454-8914
1個
2000
2
454-8922
1個
2000
2
454-8931
1個
2000
2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,134
( 23,247 )
3日目
21,135
( 23,249 )
3日目
21,134
( 23,247 )
3日目
24,898
( 27,388 )
3日目
21,897
( 24,087 )
3日目
21,134
( 23,247 )
3日目
24,898
( 27,388 )
3日目
21,897
( 24,087 )
3日目
21,135
( 23,249 )
3日目
21,134
( 23,247 )
3日目

詳細情報

基本情報

検定付き防塵・防水はかりSK-iWPシリーズ使用地区限定タイプ
【特長】
・ひょう量1,000~2,000g、最小表示1~2g、取引証明用(検定済品)精度等級3級
・ステンレス製計量皿、ステンレスボディのデジタルスケール
・ジャバッと洗えて安心、衛生的で長持ち。水没には適さない。(防塵・防水IP65)
・大型液晶表示(文字高25mm)、大型計量皿(232×192mm)
・オートパワーオフの省エネ設計、風袋引き機能
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用。
・頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

この商品の特長

SK-iWP

特長

SK-1000iWP/SK-2000iWPは注文時に使用地区を指定すること。
平成26年1月より使用地域区分が5区分(A1~A5)になりました。

測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級
SK-1000iWP/SK-2000iWP:3級
目量の種類
SK-1000iWP/SK-2000iWP:単目量

本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(SUS304)。計量皿だけ取り外して水洗いも可能。注意)水没には適しません。
オートパワーオフ機能(5分以上動作しないと自動的に電源オフ)
風袋引き機能(容器を乗せた状態でゼロ表示可能)
大きな表示部でクッキリ表示、文字高25mm
ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠、ただしACアダプタ使用時を除く

注意・禁止事項

はかりの清掃・洗浄時に過度の力で磨いたり、タワシ等を使用すると、検定銘板シールが剥がれたり、印刷文字が消えてしまい定期検査が受けられなくなります。ご注意下さい。

使用地域区分

製品末尾番号重力加速度の範囲使用地域(都道府県)
-A19.803~9.807m/s2北海道
-A29.799~9.804m/s2青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
-A39.796~9.801m/s2福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
-A49.794~9.799m/s2東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
-A59.789~9.794m/s2鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

製品仕様

型名SK-1000iWPSK-2000iWP
ひょう量1000g2000g
目量1g2g
表示単位gg
使用範囲20g~1000g40g~2000g
精度等級3級(注文時に使用地区をご指定ください)
電源ACアダプタ(別売品AX-TB196)、または乾電池(別売単1形乾電池6本)
計量皿寸法232(W)×192(D)mm
外形寸法266(W)×280(D)×146(H)mm
本体質量約2.9kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水はかりウォーターボーイ 検定付 SK1000iWP/SK2000iWPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水はかりウォーターボーイ 検定付 SK1000iWP/SK2000iWP
防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ
防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付
防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格21,134-18,074 -15,012 -9,754 -13,89517,000 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り有り有り有り有り
パソコン接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)
よく一緒に購入される商品

はかりカテゴリの売れ筋ランキング