17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K

通常単価(税別)
15,01215,898
税込単価
16,51317,488
通常出荷日:3日目

検定付きジャバッ!と洗えるコンパクトスケール。 【特長】 ・ひょう量:1000g~2000g、最小表示...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

トラスココード

最小発注数量
1000
1
-
1個
1000
1
454-8663
1個
1000
1
454-8671
1個
1000
1
454-8680
1個
1000
1
-
1個
2000
2
-
1個
2000
2
454-8710
1個
2000
2
454-8728
1個
2000
2
454-8736
1個
2000
2
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,898
( 17,488 )
3日目
15,012
( 16,513 )
3日目
15,012
( 16,513 )
3日目
15,012
( 16,513 )
3日目
15,012
( 16,513 )
3日目
15,012
( 16,513 )
3日目
15,012
( 16,513 )
3日目
15,898
( 17,488 )
3日目
15,898
( 17,488 )
3日目
15,012
( 16,513 )
3日目

詳細情報

基本情報

検定付きジャバッ!と洗えるコンパクトスケール。
【特長】
・ひょう量:1000g~2000g、最小表示:1g~2g。
・取引証明用(検定済品)精度等級3級。
・ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。
・容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
・1/3000高分解能で細かく計量。
【用途】
・食品加工、水産加工工場の水場での使用や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
・計量法で規定される取引、証明行為等に使用可能。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

HL-iWP-Kシリーズの特長

測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級:3級
目量の種類:単目量
本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ

防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ACアダプタ使用時を除く)<ご注意>水没には適しません。
容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き
スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ
5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(オートパワーオフ)
SUS304のステンレスボディ
ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の2電源方式

ご使用上の注意

ご注文時に使用地区を指定してください。平成26年1月より使用地域区分が5区分(A1~A5)になりました。
はかりの清掃・洗浄時に過度の力で磨いたり、タワシ等を使用すると、検定銘板シールが剥がれたり、印刷文字が消えてしまい定期検査が受けられなくなります。ご注意下さい。

使用地域区分

製品末尾番号重力加速度の範囲使用地域(都道府県)
-A19.803~9.807 m/s2北海道
-A29.799~9.804 m/s2青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県
-A39.796~9.801 m/s2福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
-A49.794~9.799 m/s2東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)
-A59.789~9.794 m/s2鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

製品仕様

型名HL-1000iWP-KHL-2000iWP-K
ひょう量1000g2000g
目量1g2g
使用範囲20g~1000g40g~2000g
計量皿寸法128(W)×128(D)mm
外形寸法 / 本体質量170(W)×219(D)×63(H)mm / 約810g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付 HL-iWP-K
防塵・防水 コンパクトスケール ウォーターボーイ 検定付
防塵・防水コンパクトスケール ウォーターボーイ HL-WPシリーズ
防塵・防水はかり ウォーターボーイ 検定付 SK-iWPシリーズ
防塵・防水はかりウォーターボーイ 検定付 SK1000iWP/SK2000iWP
防塵・防水デジタルはかり ウォーターボーイ SL-WPシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格15,012-13,89512,505 -18,074 -21,134 -17,000 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜3日目在庫品1日目〜
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り有り有り有り有り
パソコン接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)

はかりカテゴリの売れ筋ランキング