17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が122型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT

通常単価(税別)
3,92327,312
税込単価
4,31530,043
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

安定した切りくず排出性を持ち、様々な被削材や幅広い切削領域・機械で使用可能。通り穴に使用されるポイント...

詳細を確認
  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が122型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

A-TAPシリーズのご紹介

製品の基本仕様・特長

ダントツの切りくず排出性!

Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT 製品特長関連画像1

高品位なめねじ加工

むしれ・かじり無し

Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT 製品特長関連画像2

幅広い切削領域

切削領域のイメージ図

Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT 製品特長関連画像3

※中・高炭素鋼(S45Cなど)を水溶性切削油剤を使用して加工した場合のイメージです。
※切削速度15m/min以上の加工では、同期送り機構付機械を 推奨します。
※最適速度は、使用条件により異なります。試し加工により選定下さい。
 

加工設備を選ばない

Aタップは手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
マシニングセンタであれば、その性能をより発揮します。
 

様々な被削材に対応

Aタップはステンレス、合金鋼など、様々な被削材に対応します。

性能・試験情報

マシニングセンタの能力を活かす切削領域でも性能を発揮

使用工具A-POT M8×1.25
被削材S50C
下穴φ6.8×16mm(通り)
ねじ立て長さ16mm (2D)
切削速度30m/min (1,190min-1
切削油剤水溶性切削油剤 塩素フリー10倍
使用機械横形マシニングセンタ(同期送り機構付き)
Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT 加工穴数2

他社品や従来品との性能差を確認

 

S45C通り穴の高速加工

使用工具A-POT従来品
サイズM8×1.25
被削材S45C
下穴φ6.8×16mm(通り)
ねじ立て長さ16mm (2D)
切削速度50m/min (1,990min-1
切削油剤水溶性切削油剤 塩素フリー10倍
使用機械立形マシニングセンタ(同期送り機構付き)
Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT 加工穴数3

A-POT(エンドミルシャンク)は従来品に対して約1.5倍の耐久性

 

タップの耐久は下穴加工で決まる!

使用工具A-POT M10×1.5
ねじ立て長さ19mm(通り)
切削速度20m/min (637min-1
切削油剤水溶性切削油剤 塩素フリー10倍
使用機械横形マシニングセンタ(同期送り機構付き)
異なる2種類のドリルで下穴をあけ、その後、A-POTでタップ加工を行った。
ADO -SUSでの下穴加工をすることにより、タップの耐久差は最大で1,570 穴になった。
* 下穴加工ドリルはともに3D、φ8.5、 穴深さ19mm(通り穴)
ADO-SUSドリル : 70m/min (2,630min-1), 526mm/min (0.2mm/rev)
他社超硬ドリル : 60m/min (2,250min-1), 450mm/min (0.2mm/rev)

製品特長紹介動画

 

外形図

Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

 

 

A-POT・A-LT-POT

Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT 切削条件表6

A-POT・A-LT-POT(エンドミルシャンク)

Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT 切削条件表7

切削条件時の注意

1. 切削速度は、実際の加工状態を確認した上で選定下さい。
2. この切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
3. 切削油剤の状態により、十分な性能が発揮できない場合があります。
4. エンドミルシャンク品はコレットホルダ、ミーリングホルダなどに対応していますが、まわり止め付きホルダをご使用下さい。
(*)加工領域にご注意下さい。

適用被削材

中・高炭素鋼:S45C
合金鋼:SCM
一般構造用鋼:SS400
ステンレス鋼:SUS304・SUS420
アルミニウム:AC・ADC
ダクタイル鋳鉄:FCD

 

選定サポート情報

OH精度について

オーエスジー用途別タップは、所定のめねじ精度を満足していただくために、階段式に精度が設定してあり、作業条件に合わせて選定できるよう、独自のOH精度方式を採用しております。

 

P≦0.6(40山以上)のもの

上の許容差:0.010+0.015×n
下の許容差:上の許容差-0.015
単位 : mm(n=OH番号)
Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT OH精度について1

例 M3×0.5

0.7(36山以下)≦P<4(8山超え)

上の許容差:0.020×n
下の許容差:上の許容差-0.020
単位 : mm(n=OH番号)
Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT OH精度について2

例 M10×1.5

P≧4(8山以下)P

上の許容差:0.020×n
下の許容差:上の許容差-0.030
単位 : mm(n=OH番号)
Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT OH精度について3

例 M36×4

GH精度について

高い精度が要求される航空機部品のねじ加工に対応するため、OH精度より公差の狭いGH精度を採用しました。

GH1, 2
上の許容差:0.013×n
下の許容差:上の許容差-0.013

GH3以上
上の許容差:0.013×(n-2)+0.025
下の許容差:上の許容差-0.01

単位 : mm(n=GH番号)
Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT GH精度について
 

ねじ下穴径表

メートルねじ

ねじの呼び推奨下穴径最小下穴径最大下穴径
各精度共通旧JIS2級用6H用
M1.4×0.31.11.081.141.16
M1.6×0.351.251.231.321.32
※M1.7×0.351.35--1.42
M2×0.41.61.571.671.67
※M2×0.251.751.73-1.8
M2.2×0.451.751.721.831.83
※M2.2×0.251.951.93-2
※M2.3×0.41.9--1.97
M2.5×0.452.052.022.132.13
M2.5×0.352.152.132.222.22
※M2.6×0.452.15--2.23
M3×0.52.52.462.592.59
M3×0.352.652.632.722.72
M3.5×0.62.92.853.013.01
M3.5×0.353.153.133.223.22
M4×0.73.33.253.423.42
M4×0.53.53.463.593.59
M4.5×0.753.83.693.873.87
M4.5×0.543.964.094.09
M5×0.84.24.144.334.33
M5×0.54.54.464.594.59
M5.5×0.554.965.095.09
M6×154.925.155.15
M6×0.755.35.195.375.37
※M6×0.55.5--5.59
M7×165.926.156.15
M7×0.756.36.196.376.37
M8×1.256.86.656.916.91
M8×176.927.157.15
M8×0.757.37.197.377.37
M9×1.257.87.657.917.91
M9×187.928.158.15
M9×0.758.38.198.378.37
M10×1.58.58.388.678.67
M10×1.258.88.658.918.91
M10×198.929.159.15
M10×0.759.39.199.379.37
M11×1.59.59.389.679.67
M11×1.259.89.65-9.91
M11×1109.9210.1510.15
M11×0.7510.310.1910.3710.37
M12×1.7510.310.1110.4410.44
M12×1.510.510.3810.6710.67
M12×1.2510.810.6510.9110.91
M12×11110.9211.1511.15
M14×21211.8412.2112.21
M14×1.512.512.3812.6712.67
M14×1.2512.812.65-12.91
M14×11312.9213.1513.15
M15×1.513.513.413.613.67
M15×11413.9514.1514.15
M16×21413.914.214.21
M16×1.514.514.414.614.67
M16×11514.9515.1515.15
M17×1.515.515.415.6815.67
M17×11615.9516.1516.15
M18×2.515.515.315.715.74
M18×21615.916.216.21
M18×1.516.516.416.616.67
M18×11716.9517.1517.15
M20×2.517.517.317.717.74
M20×21817.918.218.21
M20×1.518.518.418.618.67
M20×11918.9519.1519.15
M22×2.519.519.319.719.74
M22×22019.920.220.21
M22×1.520.520.420.620.67
M22×12120.9521.1521.15
M24×32120.821.221.25
M24×22221.922.222.21
M24×1.522.522.422.622.67
M24×12322.9523.1523.15
M27×32423.824.224.25
M27×1.525.525.425.625.67
M30×3.526.526.326.726.77
M30×32726.827.227.25
M30×1.528.528.428.628.67
M33×3.529.529.329.729.77
M33×33029.830.230.25
M33×1.531.531.431.631.67
M36×43231.732.232.27
M36×33332.833.233.25
M36×1.534.534.434.634.67
M39×43534.735.235.27
M42×4.537.537.237.737.79
M42×33938.839.239.25
M42×1.540.540.440.640.67
M45×4.540.540.240.740.79
M48×54342.643.243.29
M48×34544.845.245.25
M52×54746.647.247.2
M56×5.550.550.150.750.7

推奨下穴径は旧JIS2級めねじ用です。(旧JISの規格にないめねじは除く)
※ JIS規格にないめねじの下穴径は参考値です。

 

ユニファイねじ

ねじの呼び外径
d
推奨下穴径JIS2B級用
最小下穴径最大下穴径
No.4-40UNC2.8452.32.162.38
No.5-40UNC3.1752.62.492.69
No.6-32UNC3.5052.82.652.89
No.8-32UNC4.1663.43.313.53
No.10-24UNC4.8263.813.693.93
No.10-32UNF4.13.974.16
No.1/4-20UNC6.355.14.985.25
No.1/4-28UNF5.55.365.58
No.5/16-18UNC7.9386.66.416.73
No.5/16-24UNF6.96.797.03
No.3/8-16UNC9.52587.88.15
No.3/8-24UNF8.58.398.63
No.7/16-14UNC11.1129.49.159.55
No.7/16-20UNF9.99.7310.03
No.1/2-13UNC12.710.810.611.02
No.1/2-20UNF11.511.3311.6
No.9/16-12UNC14.28812.21212.4
No.9/16-18UNF12.912.813
No.5/8-11UNC15.87513.613.413.8
No.5/8-18UNF14.514.414.6
No.3/4-10UNC19.0516.516.416.8
No.3/4-16UNF17.517.417.6
No.7/8-9UNC22.22519.519.219.7
No.7/8-14UNF20.520.320.6
No.1-8UNC25.422.22222.6
※No.1 1/8-8UN28.57525.525.225.7
※No.1 1/4-8UN31.7528.728.428.9
※No.1 3/8-8UN34.92531.831.532.1
※No.1 1/2-8UN38.13534.735.3
※No.1 5/8-8UN41.27538.237.938.4
※No.1 3/4-8UN44.4541.441.141.6
※No.1 7/8-8UN47.62544.544.244.8
※No.2-8UN50.847.747.448

※JIS規格にないめねじの推奨下穴径は参考値です。
 JIS B 1004-1975による。基準山形及び諸数値はメートルねじと同じです。

 

インサートねじ用メートルねじ

ねじの呼びタップ下穴径適用ドリル径
最小寸法最大寸法
M2×0.4(2.520)2.092.172.1
M2.5×0.45(3.085)2.62.652.6
M2.6×0.45(3.185)2.72.752.7
M3×0.5(3.650)3.123.23.15
M4×0.7(4.909)4.174.34.2
M5×0.8(6.039)5.165.335.2
M6×1(7.300)6.256.426.3
M8×1.25(9.624)8.318.528.4
M10×1.5(11.948)10.3710.6210.5
M12×1.75(14.274)12.4312.7312.5
 

インサートねじ用ユニファイねじ

ねじの呼びタップ下 穴径適用ドリル径
最小寸法最大寸法
No.10-32(5.857)4.985.135
No.1/4-28(7.528)6.536.716.6
No.5/16-24(9.313)8.28.388.2
No.3/8-24(10.900)9.789.969.8
 

G(PF)

管用ねじ推奨下穴径下穴径最小
(ひっかかり率)
下穴径最大
(ひっかかり率)
呼び外径
d
G1/167.7236.76.56(100%)6.79(80%)
G(PF)1/89.7288.78.57(100%)8.8(80%)
G(PF)1/413.15711.711.45(100%)11.87(75%)
G(PF)3/816.66215.214.95(100%)15.38(75%)
G(PF)1/220.9551918.6(100%)19.1(80%)
G(PF)5/822.9112120.6(100%)21(80%)
G(PF)3/426.44124.524.1(100%)24.6(80%)
G(PF)7/830.2012827.9(100%)28.3(80%)
G(PF)133.24930.530.3(100%)30.9(80%)
 

Rc(PT)・ Rp(PS)

管用ねじJIS B 0203JIS B 2301
テーパめねじ Rc(PT)平行めねじ Rp (PS)テーパめねじ
呼び外径
d
計算値下穴径計算値下穴径計算値下穴径
1/167.7236.236.26.496.5--
1/89.7288.2358.28.4958.58.1918.2
1/413.15710.94110.911.34111.410.94510.9
3/816.66214.42814.414.84614.914.38814.4
1/220.95517.951818.48918.517.94318
3/426.44123.3492323.9752423.30523
133.24929.4232930.1113029.35329
 

NPT・NPSC

単位:mm( )はinch
管用ねじテーパねじ(NPT)平行ねじ(NPSC)
呼び外径
d
ドリル径ドリル径
リーマを使用する場合リーマを使用しない場合
1/167.770-5.94 (0.234)-6.15(0.242)1/46.35(0.25)
1/810.11721/648.33 (0.328)-8.43(0.332)11/328.74(0.344)
1/413.42627/6410.72 (0.422)7/1611.13(0.438)7/1611.13(0.438)
3/816.8669/1614.27 (0.562)9/1614.27(0.562)37/6414.68(0.578)
1/220.98011/1617.48 (0.688)45/6417.86(0.703)23/3218.26(0.719)
3/426.32557/6422.63 (0.891)29/3223.01(0.906)59/6423.42(0.922)
132.9341 1/828.58 (1.125)1 9/6428.98(1.141)1 5/3229.36(1.156)

ドリル径は、アメリカ管用ねじANSI/ASME B1.20.1-1983 Pipe Threads,General Purpose (Inch) 付属書推奨ドリル径より抜粋したものす。

 

1982年、ISO 導入によりJISの管用ねじ規格が改正され、ねじの呼び記号が変更されましたが、ねじ精度の変更はないため、タップは新旧記号のものを共用することが可能です。
JIS B 0202-1982
JIS B 0203-1982

種類旧記号新記号
耐密用テーパめねじPTRc
耐密用平行めねじPSRp
機械的結合用平行めねじPFG
1. JIS B 0203テーパめねじの計算値は継手の端面に基準値があるときに、有効ねじ部の小径位置の山頂1山が不完全山になるのを許される場合のストレート穴である。
2. JIS B 2301テーパめねじの計算値は継手の端面に基準値があるときに、小径位置の山頂が完全山にならなければならない場合のストレート穴である。
3. PT、PSの1/16はJIS B 0203-1982のRc、Rpめねじに準じている。

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

ツールNo.

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

突き出しセンタ

CADデータ有無

最小発注数量
M2
0.4
OH1.5
80
12
-
3
2
8326002
2.5
5
-
1個
M2
0.25
OH1
80
12
-
3
2
8326001
2.5
5
-
1個
M2.2
0.25
OH1
80
13
-
3
2
8326003
2.5
5
-
1個
M2.2
0.45
OH2
80
13
-
3
2
8326004
2.5
5
-
1個
M2.3
0.4
OH1.5
80
13
-
3
2
8326005
2.5
5
-
1個
M2.5
0.35
OH2
80
14
-
3
2
8326006
2.5
5
-
1個
M2.5
0.45
OH2
80
14
-
3
2
8326007
2.5
5
-
1個
M2.6
0.45
OH2
80
14
-
3
2
8326008
2.5
5
-
1個
M3
0.5
OH3
100
11
20
4
3
8326400
3.2
6
-
1個
M3
0.5
OH3
100
11
20
4
3
8326010
3.2
6
-
1個
M3
0.5
OH3
150
11
20
4
3
8326420
3.2
6
-
1個
M3
0.35
OH2
100
11
20
4
3
8326009
3.2
6
-
1個
M3.5
0.6
OH2
100
13
24
4
3
8326012
3.2
6
-
1個
M3.5
0.35
OH2
100
13
24
4
3
8326011
3.2
6
-
1個
M4
0.5
OH3
100
13
27
5
3
8326013
4
7
-
1個
M4
0.7
OH3
100
13
27
6
3
8326401
4.5
7
-
1個
M4
0.7
OH3
100
13
27
5
3
8326014
4
7
-
1個
M4
0.7
OH3
150
13
27
6
3
8326421
4.5
7
-
1個
M4.5
0.5
OH3
100
13
30
5
3
8326015
4
7
-
1個
M4.5
0.75
OH3
100
13
30
5
3
8326016
4
7
-
1個
M5
0.5
OH3
100
16
33
5.5
3
8326017
4.5
7
-
1個
M5
0.8
OH3
100
16
33
6
3
8326402
4.5
7
-
1個
M5
0.8
OH3
100
16
33
5.5
3
8326018
4.5
7
-
1個
M5
0.8
OH3
150
16
33
6
3
8326422
4.5
7
-
1個
M5.5
0.5
OH3
100
17
37
5.5
3
8326019
4.5
7
-
1個
M6
0.75
OH3
100
19
40
6
3
8326020
4.5
7
-
1個
M6
0.75
OH3
150
19
40
6
3
8326021
4.5
7
-
1個
M6
1
OH3
100
19
40
6
3
8326403
4.5
7
-
1個
M6
1
OH3
100
19
40
6
3
8326022
4.5
7
-
1個
M6
1
OH3
150
19
40
6
3
8326423
4.5
7
-
1個
M6
1
OH3
150
19
40
6
3
8326023
4.5
7
-
1個
M6
1
OH3
200
19
40
6
3
8326424
4.5
7
-
1個
M7
0.75
OH3
100
19
40
6.2
3
8326024
5
8
-
1個
M7
0.75
OH3
150
19
60
6.2
3
8326025
5
8
-
1個
M7
1
OH3
100
19
40
6.2
3
8326026
5
8
-
1個
M7
1
OH3
150
19
60
6.2
3
8326027
5
8
-
1個
M8
0.75
OH3
100
22
40
6.2
3
8326028
5
8
-
1個
M8
0.75
OH3
150
22
60
6.2
3
8326029
5
8
-
1個
M8
1
OH3
100
22
40
6.2
3
8326030
5
8
-
1個
M8
1
OH3
150
22
60
6.2
3
8326031
5
8
-
1個
M8
1.25
OH4
100
22
53
8
3
8326404
6
9
-
1個
M8
1.25
OH3
100
22
40
6.2
3
8326032
5
8
-
1個
M8
1.25
OH4
150
22
53
8
3
8326425
6
9
-
1個
M8
1.25
OH3
150
22
60
6.2
3
8326033
5
8
-
1個
M8
1.25
OH4
200
22
53
8
3
8326426
6
9
-
1個
M9
0.75
OH3
100
22
40
7
3
8326034
5.5
8
-
1個
M9
0.75
OH3
150
22
60
7
3
8326035
5.5
8
-
1個
M9
1
OH3
100
22
40
7
3
8326036
5.5
8
-
1個
M9
1
OH3
150
22
60
7
3
8326037
5.5
8
-
1個
M9
1.25
OH3
100
22
40
7
3
8326038
5.5
8
-
1個
M9
1.25
OH3
150
22
60
7
3
8326039
5.5
8
-
1個
M10
0.75
OH3
100
24
41
7
3
8326040
5.5
8
2D/3D
1個
M10
0.75
OH3
150
24
60
7
3
8326041
5.5
8
2D/3D
1個
M10
1
OH3
100
24
41
7
3
8326042
5.5
8
2D/3D
1個
M10
1
OH3
150
24
60
7
3
8326043
5.5
8
2D/3D
1個
M10
1.5
OH4
100
24
41
8
3
8326406
6
9
2D/3D
1個
M10
1.5
OH4
100
24
41
7
3
8326046
5.5
8
2D/3D
1個
M10
1.5
OH4
150
24
60
8
3
8326427
6
9
2D/3D
1個
M10
1.5
OH4
150
24
60
7
3
8326047
5.5
8
2D/3D
1個
M10
1.5
OH4
200
24
80
8
3
8326428
6
9
2D/3D
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,614
( 8,375 )
1日目
9,968
( 10,965 )
1日目
10,899
( 11,989 )
1日目
8,010
( 8,811 )
1日目
6,431
( 7,074 )
1日目
8,571
( 9,428 )
1日目
5,846
( 6,431 )
1日目
5,363
( 5,899 )
1日目
4,735
( 5,209 )
1日目
4,435
( 4,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,766
( 7,443 )
1日目
6,094
( 6,703 )
1日目
4,561
( 5,017 )
1日目
7,001
( 7,701 )
1日目
5,174
( 5,691 )
1日目
4,435
( 4,879 )
1日目
4,191
( 4,610 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,947
( 6,542 )
1日目
5,700
( 6,270 )
1日目
4,601
( 5,061 )
1日目
4,248
( 4,673 )
1日目
4,142
( 4,556 )
1日目
3,923
( 4,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,539
( 6,093 )
1日目
5,012
( 5,513 )
1日目
4,377
( 4,815 )
1日目
5,889
( 6,478 )
1日目
4,209
( 4,630 )
1日目
3,966
( 4,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,334
( 5,867 )
1日目
4,852
( 5,337 )
1日目
7,001
( 7,701 )
1日目
5,363
( 5,899 )
1日目
7,571
( 8,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,476
( 4,924 )
1日目
5,934
( 6,527 )
1日目
5,188
( 5,707 )
1日目
7,366
( 8,103 )
1日目
4,779
( 5,257 )
1日目
6,635
( 7,299 )
1日目
4,676
( 5,144 )
1日目
4,400
( 4,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,314
( 6,945 )
1日目
5,729
( 6,302 )
1日目
7,935
( 8,729 )
1日目
6,168
( 6,785 )
1日目
8,796
( 9,676 )
1日目
5,627
( 6,190 )
1日目
8,097
( 8,907 )
1日目
4,910
( 5,401 )
1日目
6,824
( 7,506 )
1日目
6,313
( 6,944 )
1日目
8,951
( 9,846 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,451
( 5,996 )
1日目
7,789
( 8,568 )
1日目
5,334
( 5,867 )
1日目
4,852
( 5,337 )
10日目
7,395
( 8,135 )
1日目
6,737
( 7,411 )
1日目
8,636
( 9,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定した切りくず排出性を持ち、様々な被削材や幅広い切削領域・機械で使用可能。通り穴に使用されるポイント溝を有するポイントタップ。

ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POTのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
ロング
4
満足度:4.0
ロングタイプなので 非常に助かります スライドを後ろ板タイプですと 高さが前板にあると どうしても必要です
0人が参考にしています。
プレートの加工に利用
4
満足度:4.0
オーエスジーの商品でいつも利用しており、使用していて問題はないので購入しました。ミスミで購入すると納期がはっきり分かるの...もっと読む
0人が参考にしています。
部品のタップに
5
満足度:5.0
展示会などでメーカーからの提案があり購入しました。被削材は鉄、SC材、クロモリなどが中心になります。切粉が安定していると...もっと読む
0人が参考にしています。
タップ加工
4
満足度:4.0
切れ味が良く耐久性もあるので良く使用しています。突き出しが必要な時に重宝します。コストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT
ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT
ポイントタップシリーズ 一般用ホモ処理ロングシャンク EX-LT-H-POT
ポイントタップシリーズ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
ポイントタップシリーズ 難削材用 CPM-POT
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,923-2,820 -3,863 -2,820 -4,318 -1,665 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目
タップ種類ポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップポイントタップ
工具材質粉末ハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用通リ穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン
よく一緒に購入される商品

ポイントタップカテゴリの売れ筋ランキング