17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットオイラー スーパー型

通常単価(税別)
394
税込単価
433
通常出荷日:1日目~2日目

油​の​他​に​、​水​・​薬​品にも使用可能な注油器。【特長】・​柔​ら​か​な​肉​厚​ビ​ン​で...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    180
  • ノズル長さ (mm)
    90
  • 質量(g)
    36.000
  • 材質1
    キャップ・瓶:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:ポリエチレン(PE)
  • 材質3
    ノズル先端:真鍮(クロムメッキ)
  • 奥行(mm)
    58
  • 高さ(mm)
    156
  • 幅(mm)
    158
  • 直径(mm)
    58
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ジェットオイラー(スーパー型)

ジェットオイラー(スーパー型)。

使用例

使用例。

外形図

外形図。

品番容量
(ml)
ノズル長さ
(mm)
質量
(g)
301Y180イエロー9036
301GN180グリーン9036
301R180レッド9036
301B180ブルー9036

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

内容量

RoHS?最小発注数量
ブルー
297-2981
4977263303017
1個
10
5個
グリーン
297-2999
4977263403014
1個
10
5個
レッド
297-3006
4977263103013
1個
10
5個
イエロー
297-3014
4977263203010
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394
( 433 )
2日目
394
( 433 )
1日目
394
( 433 )
1日目
394
( 433 )
1日目

詳細情報

基本情報

油​の​他​に​、​水​・​薬​品にも使用可能な注油器。
【特長】
・​柔​ら​か​な​肉​厚​ビ​ン​で​、​復​元​性​に​優​れ​て​い​る。
・材質 ​キ​ャ​ッ​プ​・​瓶​:​ ポ​リ​エ​チ​レ​ン​(​P​E​)、ノ​ズ​ル: ​ポ​リ​エ​チ​レ​ン​(​P​E​)、​ノ​ズ​ル​先​端​: ​真​鍮​(​ク​ロ​ム​メ​ッ​キ​)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジェットオイラー スーパー型のレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
注油
5
満足度:5.0
ボディが柔らかいので出したい量を調整でき使いやすいです。 キャップのフックをパイプなどに掛けてもノズルは水平に保たれるの...もっと読む
1人が参考にしています。
機械への注油
5
満足度:5.0
オイラーはいろいろな形状がありますが、この形状のものが一番使い易く、定番中の定番ですね。中にチューブが入っているため、逆...もっと読む
1人が参考にしています。
機械への注油
5
満足度:5.0
安い商品だが、メーカーがちゃんとノズルの外径や穴径を公表しているのが良い。特定の用途に使う場合、サイズが分かるのはとても...もっと読む
0人が参考にしています。
潤滑油及び加工油の注油用
5
満足度:5.0
容器の内圧を利用してオイルを注油するタイプのオイルさしですので、容器を逆さまにしなくても容器を握るとオイルが出ます。 狭...もっと読む
0人が参考にしています。
機械のオイル補充用
5
満足度:5.0
機械補充用購入しました。当該品を使用する事で注油時のオイル漏れが防止でき重宝しております。 価格的にも安価で良い商品だと...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットオイラー スーパー型
ラッパ型油さし
ジェットオイラー(角型)
ジェットオイラー (ノズル先曲ガリ形状)
フルプラ 部品 ピストル本体セットアイボリー(#705・#715用)
フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格394221282 -410 -9531,607
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目5日目5日目
容量(ml)180200350---
ノズル長さ(mm)90120120---
質量(g)36.00031.00047.000-50.000130.000
材質1キャップ・瓶:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)キャップ・瓶:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)
材質2ノズル:ポリエチレン(PE)ノズル:ポリエチレン(PE)-ノズル:真鍮(クロムメッキ)ノズル:真鍮ノズル:真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト