17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 呼び寸法(mm)

    ~mm
  • アゴの深さ(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • フレーム全長(mm)

    ~mm
  • 保証荷重(ton)

    ~mm
  • 押しネジ六画サイズ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

バーコ型シャコ万力

通常単価(税別)
3,06454,334特別価格
税込単価
3,37059,767特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

転造ネジによる強靭なクランプ。【特長】・押しネジ部は、転造加工のため強靭かつ精度がよく、永年の使用に耐...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番L
(mm)
D
(mm)
l
(mm)
F
(mm)
S
(mm)
SC-258257802512
SC-3810066.5983212
SC-5011674.5112.53714
SC-75155921504514
SC-100194111.5185.55617
SC-125233128.52186519
SC-1502731462587622
SC-200332168311.59624
SC-250402197382.511126
SC-300480233.5458.512527

外形図

バーコ型シャコ万力:関連画像

注意・禁止事項

注意

  • 吊り金具や引き金具として絶対に使用しないでください。
  • 保証荷重、耐締付力以内で作業してください。
  • 足場などの接続や、物に取り付けて足場代わりに使用しないでください。
  • 確実に締めつけてください。
  • ハンマなどで叩いて衝撃を与えないでください。

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

呼び寸法

(mm)

アゴの深さ

(mm)

質量

(g)

フレーム全長

(mm)

保証荷重

(ton)

押しネジ六画サイズ

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
25
25
25
220
82
2.4
12
396-2547
-
1個
40
38
32
320
100
2.5
12
396-2571
-
1個
52
50
37
450
116
2.6
14
396-2580
-
1個
77
75
45
800
155
2.8
14
396-2598
-
1個
102
100
56
1200
194
3.0
17
396-2504
10
1個
126
125
65
2000
233
3.3
19
396-2512
-
1個
153
150
76
2860
273
3.6
22
396-2521
-
1個
200
200
96
3900
332
4.0
24
396-2539
-
1個
252
250
111
5500
402
6.0
26
396-2555
-
1個
305
300
125
10500
480
7.0
27
396-2563
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,599
( 3,959 )
1日目
3,064
( 3,370 )
1日目
3,642
( 4,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6443,685
( 4,054 )
1日目
7,1325,602
( 6,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,3847,372
( 8,109 )
1日目
11,5188,724
( 9,596 )
5日目
18,30813,661
( 15,027 )
1日目
36,08425,590
( 28,149 )
1日目
54,33442,418
( 46,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

転造ネジによる強靭なクランプ。
【特長】
・押しネジ部は、転造加工のため強靭かつ精度がよく、永年の使用に耐える。
・ハンドル付のためスピーディに作業可能。
・ハンドル部頭は六角で、レンチ類でのさらに確実な締め込みが可能。
・フレーム部は特別形状のため、折れ・ねじれがなく安全にご使用になれる。
【用途】
・物の取り付けや固定、保持作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーコ型シャコ万力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーコ型シャコ万力
C型シャコ万力(S55C/S45C)
ステンレスシャコ万力(バーコ型)
シャコ万力(バーコ型)E
シャコ万力 バーコ型(交換可能)
シャコ万力(C型)
メーカートップ工業トップ工業トラスコ中山コンドーテックロブテックストラスコ中山
通常価格3,064-5,180 -5,545 -3,488 -2,007 -3,634 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜5日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)
材質S55C/S45CS55C/S45C----
特長押しネジ部は、転造加工のため強靭かつ精度がよく、永年のご使用に耐えます。フレーム部は特別形状のため、折れ、ねじれがなく安全にご使用できます。懐が深いため、バーコ型では締付けできない奥行きの深い場所に最適です。フレーム部は特別設計のため折れ、ねじれ等がなく、過酷な重締付作業にも耐えられます。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング