ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ブロックゲージ セット 2級 |
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 1級相当品 |
|
ミツトヨ 516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【鋼製】 1mmベース |
|
ミツトヨ 単体レクタンギュラゲージブロック【鋼製】 |
コストパフォーマンス抜群。【特長】・長さの測定器類の精度検査、調整用のブロックゲージのセット。・検査成...
詳細を確認●ブロックゲージとは
| 等級 | 用途 | |
|---|---|---|
| K | 超精密測定用 | 標準ブロックゲージの確認・精密学術研究 |
| 0 | 精密測定用 | 検査用・工作用のブロックゲージの点検・測定器の精度点検 |
| 1 | 一般測定用 | ゲージの精度点検・機械部品などの検査 |
| 2 | 工作用 | 測定器類の精度調整・工具刃具の取り付け |

| 型番 | 商品コード | 組数(個組) | 寸法区分(mm) | 呼び寸法(mm) | 個数 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBS1-103 | 150801 | 103 | - | 1.005 | 1 | 3.64kg |
| 0.01 | 1.01・1.02…1.49 | 49 | ||||
| 0.5 | 0.5・1.0…24.5 | 49 | ||||
| 25 | 25・50・75・100 | 4 | ||||
| GBS1-76 | 150802 | 76 | - | 1.005 | 1 | 2.2kg |
| 0.01 | 1.01・1.02…1.49 | 49 | ||||
| 0.5 | 0.5・1.0…9.5 | 19 | ||||
| 10 | 10・20・30・40 | 4 | ||||
| 25 | 50・75・100 | 3 | ||||
| GBS1-47 | 150804 | 47 | - | 1.005 | 1 | 2.4kg |
| 0.01 | 1.01・1.02…1.09 | 9 | ||||
| 0.1 | 1.1・1.2…1.9 | 9 | ||||
| 1.0 | 1・2・3…24 | 24 | ||||
| 25 | 25・50・75・100 | 4 | ||||
| GBS1-32 | 150806 | 32 | - | 1.005 | 1 | 0.98kg |
| 0.01 | 1.01・1.02…1.09 | 9 | ||||
| 0.1 | 1.1・1.2…1.9 | 9 | ||||
| 1 | 1・2・3…9 | 9 | ||||
| 10 | 10・20・30 | 3 | ||||
| - | 60 | 1 |
| 呼び寸法(mm) | 1級 | ||
|---|---|---|---|
| を超え | 以下 | 寸法許容差(μm) | 寸法許容差幅(μm) |
| - | 10 | ±0.20 | 0.16 |
| 10 | 25 | ±0.30 | 0.16 |
| 25 | 50 | ±0.40 | 0.18 |
| 50 | 75 | ±0.50 | 0.18 |
| 75 | 100 | ±0.60 | 0.20 |
※画像をクリックすると動画をご覧いただけます。
コストパフォーマンス抜群。
【特長】
・長さの測定器類の精度検査、調整用のブロックゲージのセット。
・検査成績表付。
・1級相当品。
【用途】
・一般測定、工作用の基準ゲージとして。
・スペースブロックや高付加価値部品として使用。

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ (自由指定タイプ)


新潟精機(SK)
単品セラミックブロックゲージ 0級相当品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
4.6通常価格(税別):2,795円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
4.5通常価格(税別):4,100円~

新潟精機(SK)
単品セラミックブロックゲージ 0級相当品
4.4通常価格(税別):6,200円~

ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
4.8通常価格(税別):63,653円

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,183円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,374円~

測範社
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ
4.3通常価格(税別):10,744円~

新潟精機(SK)
限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP
5通常価格(税別):10,956円~