ツール用品技術窓口
高精度0級相当モデル。【特長】・0級相当品。・検査成績表付。・高炭素高クロム鋼製。【用途】・長さの測定...
詳細を確認
高精度なブロックゲージセット。
長さの測定器類の精度検査・調整用。一般測定・工作用の基準ゲージ、スペースブロックや高付加価値部品としても使用。
寸法精度規格
| 呼び寸法(mm) | 0級 | ||
|---|---|---|---|
| を超え | 以下 | 寸法許容差(μm) | 寸法許容差幅(μm) |
| - | 10 | ±0.12 | 0.1 |
| 10 | 25 | ±0.14 | 0.1 |
| 25 | 50 | ±0.2 | 0.1 |
| 50 | 75 | ±0.25 | 0.12 |
| 75 | 100 | ±0.3 | 0.12 |
| 商品コード | 型番 | 組数 (個組) | 寸法区分 (mm) | 呼び寸法 (mm) | 個数 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150293 | GBS0-103 | 103 | 1.005 | 1 | 3.64kg | |
| 0.01 | 1.01・1.02…1.49 | 49 | ||||
| 0.5 | 0.5・1.0…24.5 | 49 | ||||
| 25 | 25・50・75・100 | 4 | ||||
| 150292 | GBS0-76 | 76 | 1.005 | 1 | 2.2kg | |
| 0.01 | 1.01・1.02…1.49 | 49 | ||||
| 0.5 | 0.5・1.0…9.5 | 19 | ||||
| 10 | 10・20・30・40 | 4 | ||||
| 25 | 50・75・100 | 3 | ||||
| 150291 | GBS0-47 | 47 | 1.005 | 1 | 2.4kg | |
| 0.01 | 1.01・1.02…1.09 | 9 | ||||
| 0.1 | 1.1・1.2…1.9 | 9 | ||||
| 1.0 | 1・2・3…24 | 24 | ||||
| 25 | 25・50・75・100 | 4 | ||||
| 150290 | GBS0-32 | 32 | 1.005 | 1 | 0.98kg | |
| 0.01 | 1.01・1.02…1.09 | 9 | ||||
| 0.1 | 1.1・1.2…1.9 | 9 | ||||
| 1.0 | 1・2・3…9 | 9 | ||||
| 10 | 10・20・30 | 3 | ||||
| 60 | 1 |

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
高精度0級相当モデル。
【特長】
・0級相当品。
・検査成績表付。
・高炭素高クロム鋼製。
【用途】
・長さの測定器類の精度検査、調整用。
・一般測定、工作用の基準ゲージとして。
・スペースブロックや高付加価値部品として使用。

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
超硬ピンゲージ (自由指定タイプ)

新潟精機(SK)
単品セラミックブロックゲージ 0級相当品
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
4.6通常価格(税別):2,795円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
0通常価格(税別):9,121円~

ミツトヨ
単体レクタンギュラゲージブロック
5通常価格(税別):5,984円~

ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
4.8通常価格(税別):63,653円

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 0級相当品
4.5通常価格(税別):4,100円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) リング
5通常価格(税別):14,464円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,183円~

森本精密シャフト
ねじ用限界ゲージ(プラグゲージ)
4.4通常価格(税別):3,980円~