ツール用品技術窓口
ボルト・ナットの着脱用ソケットホールド機構付最新式ラチェットハンドルのソケットレンチ。【特長】・先端の...
詳細を確認ボルト・ナットの着脱用ソケットホールド機構付最新式ラチェットハンドルのソケットレンチ。
【特長】
・先端のソケットレンチ用ソケットを交換する事で、あらゆるボルト・ナットの締め付け・緩め作業に対応。
・コンパクトヘッドで、狭い箇所でも作業効率アップ。
・72枚歯で送り角度5°。
・ワンプッシュ操作で、ソケット交換ができる。
【用途】
・産業機械・電子機器の組立て・メンテナンス作業・自動車・バイクなどの組立て・メンテナンス作業に最適。
・狭い場所にあるボルト・ナットの締付け・緩め作業に、レンチの送り角度5°が抜群の作業効率を発揮。
極限まで無駄を省き薄型・軽量・コンパクト化を実現したラチェットハンドル。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくい“ソケットホールド機構”が搭載されたモデル。

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

狭い場所にあるボルト等にアクセスしたいときや、作業が困難で振り幅が制限される狭い場所でも、15°づつで角度調整可能な新機構を追加し、ロスなくスムーズな作業ができます。

こだわりのグリップデザイン
中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
ソケットホールド機構
着脱する場合、必ずプッシュボタンを押しながら行ってください。| 型番 | 差込角 dr. (mm) | 寸法(mm) | 質量 (g) | 出荷寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | T | L | ||||
| RH2H | 6.35凸 | 19.3 | 20 | 9.5 | 145 | 80 | 50×20×195 |
| RH3H | 9.5凸 | 26.5 | 26.5 | 13 | 200 | 240 | 50×26.5×250 |
| RH4H | 12.7凸 | 32 | 34 | 15.5 | 240 | 485 | 50×34×290 |
| RH2FH | 6.35凸 | 19.3 | 20 | 9.5 | 122 | 100 | 52×20×179 |
| RH3FH | 9.5凸 | 26.5 | 26.5 | 13 | 227 | 305 | 50×26.5×277 |
| RH4FH | 12.7凸 | 32 | 34 | 15.5 | 328 | 600 | 50×34×378 |

RH2H

RH3H

RH4H

RH2FH

RH3FH

RH4FH
型番表示の見方

| A 製品名 | B 差込角 | C 特長 | D 長さ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH | ラチェットハンドル | 2 | 6.35 | F | 首振 | S | ショート |
| NS | スピンナハンドル | 3 | 9.5 | C | コンパクト | L | ロング |
| - | - | 4 | 12.7 | H | ホールドタイプ | X | 超ロング |

狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

スタンダードタイプ
長さが足りない時に接続して延長が可能です。

首振タイプ
凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
約10度傾けても使えます。
直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式
凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

ボール継手式(ボールジョイント)
ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
角度は約30度です。

ソケットアダプターの形状
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
(例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

クイックアダプターの形状
差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
【豆知識】
アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。



KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 4H-L
5通常価格(税別):1,570円~

TONE
ソケット(12角) 6D
4.7通常価格(税別):1,920円~

TONE
ロングヘキサゴンソケット 3H-L
4.7通常価格(税別):1,260円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,476円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケットアダプター 68
4.5通常価格(税別):1,595円