ツール用品技術窓口
【特長】・倍率の高い10・15倍のレンズを装着・耐久性抜群のLEDライトを使用・携帯に便利な収納ケース...
詳細を確認【特長】
・倍率の高い10・15倍のレンズを装着
・耐久性抜群のLEDライトを使用
・携帯に便利な収納ケース付き
【用途】
・LEDライト付き拡大鏡として使用
・照度の低い場所や作業時の影で見にくくなる場合に最適

LL-10

LL-15
省電力で耐久性抜群のLEDライトを搭載。照度の低い場所や作業時の影で見にくくなる場合など、暗がりでの観察に最適。
| 材質 | レンズ:ガラス 本体:ABS樹脂 |
|---|---|
| 仕様 | 電池寿命:アルカリ電池で約40時間 【LED部仕様】 ・直径:約5mm ・電圧:3V ・光度:8,000~10,000mcd ・寿命:約40,000時間 ・指向角:約30° |
| 電源 | 単4形乾電池×3本(別売) |
| 型番 | 商品コード | レンズ径(mm) | 倍率 | 全長(mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LL-10 | 111236 | 30 | 10倍 | 105 | 41g |
| LL-15 | 111237 | 20 | 15倍 | 105 | 49g |

新潟精機(SK)
USB接続マイクロスコープ

新潟精機(SK)
LCDマイクロスコープ(モニタ付き)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
ルーペD 高倍率収納型(3枚組)
3通常価格(税別):2,249円

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~

新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
4.1通常価格(税別):3,309円~

京葉光器
スケールルーペ/ガラススケール
0通常価格(税別):1,773円~

新潟精機(SK)
ライトスケールルーペ(LEDライト付)
4.8通常価格(税別):9,479円

エンジニア
LEDライトルーペ SL-22
4.7通常価格(税別):17,462円

新潟精機(SK)
スケールルーペ(カップルーペ)
4.5通常価格(税別):4,000円~

ホーザン
LEDライト L-711(リング照明)
4通常価格(税別):23,600円

京葉光器
カップ式ルーペ(ピント調節可)
4通常価格(税別):1,800円~