ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 プラノギス ポッケ |
|
シンワ測定 ポケットノギス |
|
新潟精機(SK) シルバースケール快段目盛 |
|
シンワ測定 ステンレス製テーパゲージ |
読み間違いを防ぐ階段状目盛のノギス。【特長】・気軽に使えるプラスチック製。・1mm単位の目盛が読みやす...
詳細を確認
PC-100KD
本尺は1mm単位の目盛が読みやすい、階段状目盛を採用。
外径・内径・段差・深さの測定に最適。

細かい数値が不要な時に便利な1mm読みバーニヤ付き。

用途に合わせて目盛をカスタマイズできる、白無地シール付き。目盛部分にシールを貼ることでカスタマイズ可能。

収納・携帯に便利な、マグネット&ストラップ穴付き。
| 型番 | 最大測定長 (mm) | 最小読取値 (mm) | 器差 (mm) | デプスバー (有無) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC-70KD | 70 | 0.1・1 | ± 0.2 | 有 | 8g |
| PC-100KD | 100 | 0.1・1 | ± 0.2 | 有 | 19g |
単位:mm
| 型番 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| PC-70KD | 114 | 43 | 8 | 22 |
| PC-100KD | 166 | 63 | 12 | 34 |

読み間違いを防ぐ階段状目盛のノギス。
【特長】
・気軽に使えるプラスチック製。
・1mm単位の目盛が読みやすい、階段状目盛を採用。
・細かい数値が不要な時に便利な1mm読みバーニヤ付き。
・用途に合わせて目盛をカスタマイズできる白無地シール付き。
・収納・携帯に便利な、マグネット・ストラップ穴付き。
【用途】
・外径、内径、段差、深さの測定に使用。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):14,580円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

SK-11
デジタルノギス SDV-100・SDV-150
4.1通常価格(税別):5,418円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):9,837円~

SK-11
ノギス(バーニヤ目盛)
3.6通常価格(税別):2,146円~

東栄工業
C面ノギス
4.6通常価格(税別):8,696円