ファクトリーサプライ用品技術窓口

遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650

通常単価(税別)
128,522
税込単価
141,374
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・全館空調では暖かい空気が上に行き、床は暖まりにくい現象となります。・"ホカットe"を床に置く...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    遠赤外線
  • 消費電力 (W)
    3000
  • 本体寸法幅 (mm)
    650
  • 本体寸法奥行 (mm)
    550
  • 本体寸法高さ (mm)
    1110
  • 質量(g)
    25600
  • コード長さ (m)
    3
  • その他仕様
    プラグ無し
  • キャスター
  • タイマー
    オフタイマー付
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 電源プラグは付属していません。お客様の方でご用意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

WPS-30A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WPS-30Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
遠赤外線
電源(V)
三相200
消費電力(W)
3000
本体寸法幅(mm)
650
本体寸法奥行(mm)
550
本体寸法高さ(mm)
1110
トラスココード
494-0806
質量(g)
25600
コード長さ(m)
3
その他仕様
プラグ無し
キャスター
タイマー
オフタイマー付
内容量
1台

絞り込み条件

  • 電源(V)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WPS-30A

電源

(V)

トラスココード

内容量

最小発注数量
三相200
494-0806
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,522
( 141,374 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全館空調では暖かい空気が上に行き、床は暖まりにくい現象となります。
・"ホカットe"を床に置くことで作業者は直接暖まります。
・裸火に該当しない低い表面温度。
・安全な表面温度400℃未満実現。(一般的な電気ヒーターの表面温度は750℃ありますが、ホカットeはパネル全体を遠赤外線の放射効率が良いとされる400℃未満で暖めます。表面が比較的低い温度なので、火災の危険性は少なくなります。)
・接触してもヤケドをしない安全温度。ガード温度は約50℃~90℃。ガード以外の本体温度50℃以下(周囲温度20℃測定)。
・左右4m×前方2mを快適に暖めます!
・安全・使いやすさを追求したコントロールパネル。
・パネル角度が垂直から上側15度、下側5度に可変できます。

ご注意

  • 電源プラグは付属していません。お客様の方でご用意ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650の型番WPS-30Aのページです。 型番WPS-30Aに関する仕様情報を記載しております。
遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠赤外線オイルヒーター ホカットe 本体寸法幅(mm) 650
熱風スポットヒーター"ホットガンNX"
熱風スポットヒーター"ホットガン50D"
熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"
赤外線オイルヒーター バルシックスSR
室内用灯油タンク DKシリーズ
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機ダイケン
通常価格128,522130,673103,750187,198288,11422,157 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目2日目11日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
種類遠赤外線熱風オイル熱風オイル熱風オイル赤外線オイル石油
消費電力(W)3000100/112(50/60Hz)110/120(50/60Hz)232/313115/123(50/60Hz)-
本体寸法幅(mm)6505733415541062-
本体寸法奥行(mm)550808750998675-
よく一緒に購入される商品

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング