17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SG-FAX ヘビー エキストラロング SGELHV

通常単価(税別)
104,369383,911
税込単価
114,806422,302
通常出荷日:1日目

【特長】・鋼からステンレス鋼、アルミまで粗加工ができます。・超ロング刃長を採用しています。

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
SG-FAX ヘビー エキストラロング SGELHV 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
30
4
150
32
235
1個
30
4
200
32
285
1個
32
6
150
32
235
1個
32
6
200
32
285
1個
35
6
150
32
235
1個
35
6
200
32
285
1個
38
6
150
32
235
1個
38
6
200
32
285
1個
40
6
150
42
235
1個
40
6
200
42
285
1個
40
6
250
42
340
1個
45
6
200
42
290
1個
45
6
250
42
340
1個
50
6
200
42
290
1個
50
6
250
42
340
1個
50
6
300
42
390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,369
( 114,806 )
1日目
111,252
( 122,377 )
1日目
108,291
( 119,120 )
1日目
115,207
( 126,728 )
1日目
120,126
( 132,139 )
1日目
137,032
( 150,735 )
1日目
125,043
( 137,547 )
1日目
156,547
( 172,202 )
1日目
147,662
( 162,428 )
1日目
158,502
( 174,352 )
1日目
179,177
( 197,095 )
1日目
206,724
( 227,396 )
1日目
236,250
( 259,875 )
1日目
263,820
( 290,202 )
1日目
309,091
( 340,000 )
1日目
383,911
( 422,302 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで粗加工ができます。
・超ロング刃長を採用しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG-FAX ヘビー エキストラロング SGELHVのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
重切削
4
満足度:4.0
価格は高いですが1本あると便利な製品です。長い刃長を使って側面切削や干渉対策用に使用しています。コーティングも良いので耐...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG-FAX ヘビー エキストラロング SGELHV
SG-FAX ヘビー ロング SGLHV
SG-FAX ヘビー SGHV
SG-FAX ラフィングエンドミル ロング SGFREL
ハイスエンドミル AG ミル ヘビー エキストラロング AGELHV
ラフィングエンドミル(エキストラロング刃長) HQXL□□(×□□□)
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格104,369-10,048 -7,151 -9,589 -68,567 -23,565 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)側面側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面側面
工具材質ハイスハイスハイスハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング