ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

AG ミル ラフィング ロングシャンク SX形/SLX形 AGREX/AGREU

通常単価(税別)
17,294
税込単価
19,023
通常出荷日:5日目

高性能でコストパフォーマンスに優れた粗加工用のハイススクエアエンドミル。【特長】・粉末ハイスを凌ぐ耐チ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

AGREX20N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGREX20Nの仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面
工具材質
コバルトハイス
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
20
刃数(枚)
4
刃長(mm)
38
シャンク径(mm)
20
全長(mm)
195
コーティング詳細
AG
ねじれ角詳細
30
シャンク径公差
h7

商品情報

 

 

外形図

AG ミル ラフィング ロングシャンク SX形/SLX形 AGREX/AGREU:関連画像
AG ミル ラフィング ロングシャンク SX形/SLX形 AGREX/AGREU:関連画像

先端部(4枚刃)

AG ミル ラフィング ロングシャンク SX形/SLX形 AGREX/AGREU:関連画像

先端部(5枚刃)

AG ミル ラフィング ロングシャンク SX形/SLX形 AGREX/AGREU:関連画像

先端部(6枚刃)

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

・本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
・加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

被削材一般構造用鋼 SS
炭素鋼 S-C
合金鋼 SCM
調質鋼 NAK,HPM
ダイス鋼 SKD
ステンレス鋼 SUS
耐熱合金
チタン合金
鋳鉄 FC,FCDアルミニウム合金
銅合金 非鉄金属
----~200HB-
外径
(mm)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
(min-1
送り速度
(mm/min)
168001306009050058400409001701700620
206401304808640056320387201701400610
255101503809832064250445702001100710
30420130320882705721039480180900650
35360120270792305118035410160770580
4032085240572003716025360120680420
502505319036160231301629073540260
AG ミル ラフィング ロングシャンク SX形/SLX形 AGREX/AGREU:関連画像

側面加工の場合

  • ※ Dc:エンドミル外径

【注意事項】
1)ドライ加工(エアブローを推奨)の場合は回転数と送り速度をそれぞれ70%にしてください。
2)ステンレス鋼を加工する場合はウェットで加工してください。
3)耐熱合金、チタン合金には不水溶性切削油剤の使用をおすすめします。

型番リスト

表示件数
型番
AGREX20N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,294
( 19,023 )
5日目

詳細情報

基本情報

高性能でコストパフォーマンスに優れた粗加工用のハイススクエアエンドミル。
【特長】
・粉末ハイスを凌ぐ耐チッピング性、靭性の新開発高合金ハイスを母材に使用。
・耐熱性、耐摩耗性に優れた新プロセスによるTiAlN系のAGコート。
・高合金ハイスと新プロセスAGコートにより高能率加工とコストパフォーマンスを実現。
・AGミルラフィングはファインピッチニックを採用、切削抵抗を軽減し、切りくず排出性が向上。
・重切削でも安定した加工が可能。
【用途】
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率粗加工、深い位置の加工に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AG ミル ラフィング ロングシャンク SX形/SLX形 AGREX/AGREUの型番AGREX20Nのページです。 型番AGREX20Nに関する仕様情報を記載しております。
AG ミル ラフィング ロングシャンク SX形/SLX形 AGREX/AGREUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AG ミル ラフィング ロングシャンク SX形/SLX形 AGREX/AGREU
AG ミル ラフィング ショート AGRES
SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSLX 形 SGFREU
SG-FAX ラフィングエンドミル ロングシャンクSX 形 SGFREX
AG ミル ヘビー AGHV
AG ミル ヘビーロング AGLHV
メーカー不二越不二越不二越不二越不二越不二越
通常価格17,2947,628 -18,802 -17,713 -5,267 -6,137 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質コバルトハイスコバルトハイスハイスハイスコバルトハイスコバルトハイス
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング